(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับพลาสติกฟีโนลแบบมีรูต๊าปเกลียว
ด้ามจับ เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการเปิดและปิดประตูที่สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 90, 120, 160 และ 180
- ความสูงรวม (มม.): 45, 50 และ 56
- วิธีการติดตั้ง: ตัวยึดด้านนอก
- วัสดุ: ฟีนอล
- กระบวนการเตรียมผิว: การขัดเงาแบบ Buff
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
รหัสสินค้า | L1 | M | H | h | A | B | C | น้ำหนัก (กรัม) | โหลดที่รับได้ (N) | |
ชนิด | L | |||||||||
C-UPCFN | 90 | 106 | 6 | 45 | 29 | 23.5 | 16 | 12 | 73 | 500 |
120 | 138 | 8 | 50 | 32 | 26 | 18 | 16 | 110 | ||
160 | 177 | 50 | 32 | 136 | ||||||
180 | 198 | 56 | 38 | 148 |
รหัสสินค้า |
---|
C-UPCFN90 |
C-UPCFN120 |
C-UPCFN160 |
C-UPCFN180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดด้านสั้น (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว เกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 146.22 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | 45 | 106 | 23.5 | M6 | |
฿ 155.31 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 50 | 138 | 26 | M8 | |
฿ 193.94 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 50 | 177 | 26 | M8 | |
฿ 231.07 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 56 | 198 | 26 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ฟีนอล | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว | หนังขัดเงา |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม | โหลดที่ยอมรับได้(N) | 500 | สีของมือจับ | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง