(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นสินค้าราคาประหยัด ราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐาน MISUMI
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก ราคาประหยัดแบบสากลสามารถใช้กับประตูแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย
ลำดับที่ | รหัสสินค้า | วัสดุ |
(1) | ตัวเครื่อง | โพลิอะซีทัล |
(2) | แผ่นเพลท ดูดซับ | SUS430 |
(3) | แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ |
รหัสสินค้า | แรงยึด (N) | สี | |
รุ่น | ลำดับที่ | ||
C-MGCC | 1 | 9.8 | สีดำ |
2 | 13.72 | สีเทา | |
3 | 19.6 | ซีด | |
4 | 32.34 | สีขาว |
รหัสสินค้า |
---|
C-MGCC1 |
C-MGCC2 |
C-MGCC3 |
C-MGCC4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงยึดและแรงดึง (N) | สีฝาครอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.8 | สีดำ | |
฿ 147.73 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 13.72 | สีเทา | |
฿ 189.39 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 19.6 | ซีด | |
฿ 209.85 | ECONOMY MAGNET CATCHER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 32.36 | สีขาว |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก | ประเภท แม่เหล็ก | ทรงสี่เหลี่ยม | ความยาว (W)(มิลลิเมตร) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 11.2 | วิธีการติดตั้ง | การขัดมัน | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) | 4 |
แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | D | จับ แผ่นเพลท | มี | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | ทนฝุ่น |
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีโพรพีลีน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม | SUS430 |
วัสดุ แม่เหล็ก | เฟอร์ไรท์ | กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก | ไม่มี | ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) | 15 |
รุ่น | ปุ่มแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง