1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแม่เหล็ก เรซิ่น จับแรงชนิดแรง

ECONOMY MAGNET CATCHER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 66.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

นี่คือ MISUMI Economy Series,ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์มาตรฐาน MISUMI
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก ราคาประหยัดแบบสากลสามารถใช้กับประตูแผงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดตั้งโปรไฟล์ อะลูมิเนียมอัลลอย

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เรซิ่น ตัวยึดแม่เหล็ก รุ่น ความคุ้มค่า ชนิดแรง ติดตั้งด้วย รูยาว ใช้ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ แอกหุ้มด้านในเพื่อลดการ การแตกหัก ของ แม่เหล็ก ที่เกิดจากการกระแทกและปรับปรุงความปลอดภัย
ตำแหน่ง ติดตั้งสุดท้ายสามารถปรับได้ด้วย รูยาว เพื่อปรับให้เข้ากับความพอดีทางกลไกได้ดียิ่งขึ้น แรงที่แข็งแกร่งจะเพิ่มขนาดของ แม่เหล็ก และเพิ่มการกักเก็บ
ซีรีย์ ความคุ้มค่า ตัวยึดแม่เหล็ก เรซิ่น แนวตั้ง แบบอยู่กับที่
ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก จริงในราคาถูก
110310409499 ภาพวาด ผลิตภัณฑ์
110310409499 ภาพวาด ผลิตภัณฑ์ ด้านหลัง
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
[คุณสมบัติ]
รูยึดเหมาะสำหรับ สกรู หัว แบน M3
วัสดุ แม่เหล็ก เป็น เฟอร์ไรท์
 
ภาพรวมของสเปค
ลำดับที่รหัสสินค้าวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
(1)ตัวเรือนPP
(2)แอก แม่เหล็กQ235สังกะสี
(3)แม่เหล็กเฟอร์ไรท์
(4)แผ่นเพลท ดูดซับQ235สังกะสี

ตัวอย่างการใช้งาน
110302520730 ตัวอย่างการใช้งาน
                (ชุด ความคุ้มค่า) ตัวอย่างการใช้งาน ตัวยึดแม่เหล็ก

Drawing ระบุขนาด
110310409499 ดรออิ้งบอกขนาด
               ซีรีย์ ความคุ้มค่า ตัวยึดแม่เหล็ก เรซิ่น แบบขนาน แบบอยู่กับที่ ดรออิ้งบอกขนาด
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
รหัสสินค้าแรงยึด
(N)
รุ่น
C-MGCBR116.62

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-MGCBR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 66.67

ECONOMY MAGNET CATCHER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท สลักแม่เหล็ก แม่เหล็ก ประเภท แม่เหล็ก ทรงสี่เหลี่ยม แรงยึดและแรงดึง(N) 116.62
ความยาว (W)(มิลลิเมตร) 74 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 17.5 วิธีการติดตั้ง การขัดมัน
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (d)(มิลลิเมตร) 3.5 × 8 (รู) แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม B จับ แผ่นเพลท มี
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี
วัสดุแผ่นเพลทติดตั้งเสริม เหล็กกล้า วัสดุ แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ กระบวนการเตรียมผิว แม่เหล็ก ไม่มี
ความสูงโดยรวมสูงสุดเมื่อล็อค(มิลลิเมตร) 14 สีฝาครอบ สีน้ำตาล รุ่น ปุ่มแม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-MGCBR ในชุด ตัวยึดแม่เหล็ก เรซิ่น จับแรงชนิดแรง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ตัว ตัวยึดแม่เหล็ก แบบ ความคุ้มค่า รุ่นประหยัด, แรง เรซิ่น ชนิดแรงสูงนานแค่ไหน?
ตอบ: ซีรีย์ ความคุ้มค่า ตัวยึดแม่เหล็ก ติดแม่เหล็ก เรซิ่น แรง สินค้า มาตรฐาน .
คำถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่าง C-MGCEN และ C-MGCBN?
ตอบ: ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้เป็นตัว สลักแม่เหล็ก แม่เหล็กทั้งคู่ แต่วิธีการติดตั้งต่างกัน ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ C-MGCEN สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยไร้ร่องรอยโดยการปรับ ตำแหน่ง ของปลาย ตัวเมีย ในขณะที่ซีรีส์ C-MGCBN จำเป็นต้องฝังตัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบเดียวกัน