(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
วัสดุวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน | ความแข็งวัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน | กระบวนการเตรียมผิววัสดุป้องกันการสั่นสะเทือน |
---|---|---|
บอดี้: ยางธรรมชาติ | Shore A60 | สังกะสี |
อุปกรณ์โลหะ: เหล็ก |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | โหลดใช้งานสูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | โหลดใช้งาน (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34.10 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 215 | [M4] M4 | 13 | 73 | 37~204 | 14 | |
฿ 34.10 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 271 | [M4] M4 | 15 | 86 | 43~258 | 16 | |
฿ 37.13 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 466 | [M6] M6 | 15 | 148 | 74~444 | 20 | |
฿ 40.16 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 361 | [M6] M6 | 20 | 86 | 43~344 | 20 | |
฿ 37.13 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 299 | [M6] M6 | 25 | 57 | 29~285 | 20 | |
฿ 40.16 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 239 | [M6] M6 | 30 | 38 | 19~228 | 20 | |
฿ 46.22 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 945 | [M6] M6 | 15 | 300 | 150~900 | 25 | |
฿ 48.49 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 815 | [M6] M6 | 20 | 194 | 97~776 | 25 | |
฿ 50.76 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 625 | [M6] M6 | 25 | 119 | 60~595 | 25 | |
฿ 53.79 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 561 | [M6] M6 | 30 | 89 | 45~534 | 25 | |
฿ 57.58 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1008 | [M8] M8 | 20 | 240 | 120~960 | 30 | |
฿ 60.61 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 777 | [M8] M8 | 25 | 148 | 74~740 | 30 | |
฿ 62.13 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 725 | [M8] M8 | 30 | 115 | 58~690 | 30 | |
฿ 67.43 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 680 | [M8] M8 | 40 | 81 | 41~648 | 30 | |
฿ 106.82 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2134 | [M8] M8 | 20 | 508 | 254~2032 | 40 | |
฿ 112.13 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1664 | [M8] M8 | 28 | 283 | 142~1585 | 40 | |
฿ 108.44 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1575 | [M8] M8 | 30 | 250 | 125~ 1500 | 40 | |
฿ 115.58 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 13 วัน | 1161 | [M10] M10 | 40 | 158 | 79~ 1106 | 40 | |
฿ 141.56 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2751 | [M10] M10 | 30 | 524 | 262~ 2620 | 50 | |
฿ 197.40 | ECONOMY ANTIVIBRATION RUBBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1869 | [M10] M10 | 50 | 178 | 89~ 1780 | 50 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนทำให้หมาด ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลายทั้งสอง ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | 60 | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปทรง แบบกลม | วัสดุ | ยางธรรมชาติ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40℃::100℃ | สีของตัวผลิตภัณฑ์ | สีดำ | ชิ้นส่วนโลหะ (วัสดุ) | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง