(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด แบบป้องกันการสั่นสะเทือน
- ประเภท: สลักเกลียวปรับระดับพร้อมขายาง
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CFJSN และ C-CFJSNS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า Q235
- ส่วนรองฐานล่าง: ยาง
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 60, 80, 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI
รุ่น | ตัวเครื่อง | ส่วน กาว บี | |
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | |
C-CFJSN | Q235 | ชุบสังกะสี | ยาง |
C-CFJSNS | สแตนเลส | — | ยาง |
รหัสสินค้า | L | D | d | ℓ1 | ℓ2 | E | B | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kN) | น้ำหนัก (กรัม) | ||
ประเภท | M | A | |||||||||
C-CFJSN C-CFJSNS | 8 | 60 | 82.5 | 40 | 35.5 | 5.5 | 6.5 | 17 | 13 | 3.5 | 107 |
10 | 80 | 104 | 7 | 8 | 17 | 3.5 | 140 | ||||
12 | 80 | 105 | 50 | 45.5 | 8 | 10 | 17 | 19 | 4 | 214 | |
100 | 125 | 4 | 236 | ||||||||
16 | 80 | 107 | 60 | 55.5 | 10 | 13 | 17 | 24 | 4.5 | 367 | |
100 | 127 | 4.5 | 406 | ||||||||
150 | 177 | 4.5 | 485 | ||||||||
20 | 100 | 130 | 13 | 16 | 30 | 4.5 | 558 | ||||
120 | 150 | 4.5 | 607 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CFJSNS100-24-180 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,010.39 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 5 | 180 | 214 | 24 | สีธรรมชาติ | การขัดด้วยไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | ประเภท ยางรอง | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFJSNS100-24-180 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ กันสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
C-CFJSN100-20-200 |
C-CFJSN100-24-150 |
C-CFJSN100-24-180 |
C-CFJSNS100-24-200 |
C-CFJSNS12-100 |
C-CFJSNS12-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว สกรู | กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.82 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | การชุบผิว สีดำ | 100 | 4.5 | 200 | 232 | 20 | ชุบซิงค์ | ชุบด้วยไฟฟ้าสีดำ | |
฿ 432.47 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | การชุบผิว สีดำ | 100 | 5 | 150 | 184 | 24 | ชุบซิงค์ | ชุบด้วยไฟฟ้าสีดำ | |
฿ 466.23 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | การชุบผิว สีดำ | 100 | 5 | 180 | 214 | 24 | ชุบซิงค์ | ชุบด้วยไฟฟ้าสีดำ | |
฿ 1,079.87 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 100 | 5 | 200 | 234 | 24 | สีธรรมชาติ | การขัดด้วยไฟฟ้า | |
฿ 150.76 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 4 | 100 | 125 | 12 | สีธรรมชาติ | การขัดด้วยไฟฟ้า | |
฿ 146.97 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | [สเตนเลส] SUS304 | ไม่มี | 50 | 4 | 80 | 105 | 12 | สีธรรมชาติ | การขัดด้วยไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง