1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งปรับระดับ กันสั่นสะเทือน (รหัสสินค้า)

ECONOMY ADJUSTER PADS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด แบบป้องกันการสั่นสะเทือน
- ประเภท: สลักเกลียวปรับระดับพร้อมขายาง
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CFJSN และ C-CFJSNS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า Q235
- ส่วนรองฐานล่าง: ยาง
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 60, 80, 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ

ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า แบบ รุ่นมาตรฐาน พร้อม กาว
ตัว ก้านปรับระดับ คุณภาพสูงราคาถูกและ ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
 
ก้านปรับระดับก้านปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า แบบ รุ่นมาตรฐาน พร้อม กาว

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ก้านปรับระดับ

[คุณสมบัติก้านปรับระดับ]
ไม่มี ลูกบิด ปรับความสูง

[ โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ ]
รุ่นตัวเครื่องส่วน กาว บี
วัสดุวัสดุกระบวนการชุบผิวกระบวนการชุบผิววัสดุวัสดุ
C-CFJSNQ235ชุบสังกะสียาง
C-CFJSNSสแตนเลสยาง

หมายเหตุ: ข้อมูล วัสดุ ด้านล่างมีไว้สำหรับเวียดนามเท่านั้น:
หมายเหตุ: ข้อมูล วัสดุ ด้านล่างมีไว้สำหรับเวียดนามเท่านั้น:
 

วิธีการใช้งานก้านปรับระดับ

วิธีการติดตั้งตัว ก้านปรับระดับ แนะนำ
บนพื้นฐานของความปลอดภัย ให้ยกอุปกรณ์ด้วยรถยก (อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักเบาสามารถหมุนอุปกรณ์ไปด้านข้าง) ให้มีความสูงที่สะดวกในการ สกรู เข้าไปใน ฟัน ด้านใน
สกรู ตัว ก้านปรับระดับ ผ่านเกลียว หลังจากประกอบจำนวนตัวปรับที่ต้องการแล้ว ให้ลดระดับรถยกลงและปรับในแนวนอน

ข้อควรระวังการใช้ก้านปรับระดับ
1. ตรวจสอบว่า สกรู สามารถติดตั้งกับ เกลียวใน (แนะนำให้เคาะอีกครั้งหลังจาก การเคลือบผิว เกลียวแล้ว)
2. ควรขันสกรูตัวปรับการเลือกให้มากกว่าครึ่งหนึ่งของเกลียวให้มากที่สุด
3. สำหรับเครื่องจักรกลหนัก ขอแนะนำให้เพิ่ม จาระบี หล่อลื่นที่เกลียวเพื่อให้ปรับได้ง่าย

ตัวอย่างการใช้งานก้านปรับระดับ

ก้านปรับระดับ ตัวอย่างการใช้งาน
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า แบบ รุ่นมาตรฐาน พร้อม กาว

 

Drawing ระบุขนาดก้านปรับระดับ

Drawing ระบุขนาดของขาตั้งปรับระดับ Drawing ระบุขนาดของขาตั้งปรับระดับ
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า แบบ รุ่นมาตรฐาน พร้อม กาว

ตารางข้อมูลจำเพาะก้านปรับระดับ

รหัสสินค้าLDdℓ1ℓ2EBโหลดไฟฟ้า แนวตั้ง
(kN)
น้ำหนัก
(กรัม)
ประเภทประเภทMMAA
C-CFJSN
C-CFJSNS
86082.54035.55.56.517133.5107
108010478173.5140
12801055045.581017194214
1001254236
16801076055.5101317244.5367
1001274.5406
1501774.5485
201001301316304.5558
1201504.5607

หมายเหตุ: ขนาด เกลียว เป็นไปตาม มาตรฐาน GB5782-1986 โดยมี ความเผื่อ ต่ำกว่า โปรดดู:
หมายเหตุ: ขนาด เกลียว เป็นไปตาม มาตรฐาน GB5782-1986 โดยมี ความเผื่อ ต่ำกว่า โปรดดู:

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-CFJSNS80-20-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว สกรู กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง

฿ 751.30

ECONOMY ADJUSTER PADS 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่มี[สเตนเลส] SUS304ไม่มี804.520023220สีธรรมชาติการขัดด้วยไฟฟ้า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท ยางรอง ที่ มือจับ ปรับความสูง ไม่มี
คุณสมบัติ มาตรฐาน กลไก หมุน ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFJSNS80-20-200 ในชุด ขาตั้งปรับระดับ กันสั่นสะเทือน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สามารถใช้ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดมาตรฐานพร้อมยางกับพื้นเอียงได้หรือไม่?
ตอบ: โปรดใช้ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดมาตรฐานพร้อมยางกับพื้นราบและหลีกเลี่ยงการใช้งานกับพื้นเอียง ซึ่งอาจทำให้ขาตั้งปรับระดับเกิดการเสียรูปทรงได้
คำถาม: ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดมาตรฐานพร้อมยางมีลูกบิดปรับความสูงหรือไม่?
ตอบ: ขาตั้งปรับระดับ รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดมาตรฐานพร้อมยางไม่มีลูกบิด (ที่จับ) ปรับความสูงมาให้ โดยเป็นขาตั้งปรับระดับทั่วไป

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-CFJSN100-20-200
C-CFJSN100-24-150
C-CFJSN100-24-180
C-CFJSNS80-24-150
C-CFJSNS80-24-180
C-CFJSNS80-24-200
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุเกลียว กระบวนการเตรียมผิวเกลียว วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ความกว้าง D
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด)
(กิโลนิวตัน)
ความยาวสกรู
(มิลลิเมตร)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E
(มิลลิเมตร)
จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว สกรู กระบวนการเตรียมผิว ฐานรอง/แผ่นรอง

฿ 381.82

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบผิว สีดำ1004.520023220ชุบซิงค์ชุบด้วยไฟฟ้าสีดำ

฿ 432.47

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบผิว สีดำ100515018424ชุบซิงค์ชุบด้วยไฟฟ้าสีดำ

฿ 466.23

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบสังกะสี[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าการชุบผิว สีดำ100518021424ชุบซิงค์ชุบด้วยไฟฟ้าสีดำ

฿ 865.58

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่มี[สเตนเลส] SUS304ไม่มี80515018424สีธรรมชาติการขัดด้วยไฟฟ้า

฿ 938.96

4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน [สเตนเลส] SUS304ไม่มี[สเตนเลส] SUS304ไม่มี80518021424สีธรรมชาติการขัดด้วยไฟฟ้า

฿ 1,008.44

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [สเตนเลส] SUS304ไม่มี[สเตนเลส] SUS304ไม่มี80520023424สีธรรมชาติการขัดด้วยไฟฟ้า