(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ขาตั้งปรับระดับรุ่นประหยัด สำหรับโหลดหนัก
- ประเภท: ขาตั้งปรับระดับสลักเกลียว
- รหัสของสินค้ารุ่นนี้ได้แก่ C-CFJFN และ C-CFJFNS
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้าคาร์บอน Q235 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304
- การรักษาพื้นผิว: ชุบสังกะสี (สำหรับเกลียวและวัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน Q235)
- ขนาดเกลียว (M): 8, 10, 12, 16, 20 และ 24
- ขนาดความยาวเกลียว 50, 80, 100, 120, 150, 180 และ 200 มม.
- สินค้านี้เป็นรุ่นประหยัด โดยจะมีราคาถูกกว่าสินค้ารุ่นมาตรฐานของ MISUMI
![]() |
ก้านปรับระดับ รุ่น ความคุ้มค่า แบบ โหลดหนัก |
รุ่น | ![]() | ![]() |
C-CFJFN | Q235 | ชุบสังกะสี (ขนาด เกลียว เท่านั้น) ชุบผิวโครเมี่ยม (ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น) |
C-CFJFNS | SUS304 | — |
![]() | ![]() |
ก้านปรับระดับ ซีรีย์ ความคุ้มค่า แบบ โหลดหนัก แบบ ดรออิ้งบอกขนาด |
D. | m | A | L | ℓ 1 | ℓ 2 | E. | B | โหลดไฟฟ้า แนวตั้ง (kN) |
50 | 8 | 50 | 76.5 | 5.5 | 6.5 | ยี่สิบเอ็ด | 13 | 4 |
80 | 106.5 | |||||||
60 | 10 | 80 | 108 | 7 | 8 | ยี่สิบเอ็ด | 17 | 5 |
100 | 128 | |||||||
12 | 80 | 109 | 8 | 10 | 19 | 6 | ||
100 | 129 | |||||||
150 | 179 | |||||||
16 | 100 | 131 | 10 | 13 | ยี่สิบสี่ | 7 | ||
120 | 151 | |||||||
150 | 181 | |||||||
20 | 100 | 134 | 13 | 16 | 30 | 8 | ||
120 | 154 | |||||||
150 | 184 | |||||||
200 | 234 | |||||||
80 | 16 | 100 | 132 | 10 | 13 | ยี่สิบสอง | ยี่สิบสี่ | 7 |
120 | 152 | |||||||
150 | 182 | |||||||
20 | 120 | 155 | 13 | 16 | ยี่สิบสอง | 30 | 8 | |
150 | 185 | |||||||
200 | 235 | |||||||
ยี่สิบสี่ | 150 | 187 | 15 | 19 | ยี่สิบสอง | 36 | 10 | |
180 | 217 | |||||||
200 | 237 | |||||||
100 | 20 | 120 | 154 | 13 | 16 | 21.5 | 30 | 9 |
150 | 184 | |||||||
200 | 234 | |||||||
ยี่สิบสี่ | 150 | 186 | 15 | 19 | 21.5 | 36 | 10 | |
180 | 216 | |||||||
200 | 236 |
รหัสสินค้า |
---|
C-CFJFNS60-10-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | มิติ L | ความยาวเกลียว A (mm) | กระบวนการเตรียมผิว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 239.40 | ECONOMY ADJUSTER PADS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่มี | 60 | 5 | 80 | 108 | 10 | - | - | สีธรรมชาติ |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง ประเภท โบลต์ | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | รุ่นมาตรฐาน | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | กลไก หมุน | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-CFJFNS60-10-80 ในชุด แพ้ด โลหะ ขาตั้งปรับระดับ สำหรับ โหลดหนัก
รหัสสินค้า |
---|
C-CFJFN100-20-150 |
C-CFJFN100-20-200 |
C-CFJFN100-24-150 |
C-CFJFNS60-12-100 |
C-CFJFNS60-12-150 |
C-CFJFNS60-12-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความกว้าง D (มิลลิเมตร) | โหลดที่ยอมรับได้ (รายละเอียด) (กิโลนิวตัน) | ความยาวสกรู (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | มิติ L | ความยาวเกลียว A (mm) | กระบวนการเตรียมผิว สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.75 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 100 | 9 | 150 | - | 20 | 184.5 | 150 | ชุบซิงค์ | |
฿ 316.23 | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 100 | 9 | 200 | - | 20 | 234.5 | 200 | ชุบซิงค์ | |
฿ 366.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ชุบสังกะสี | 100 | 10 | 150 | - | 24 | 186.5 | 150 | ชุบซิงค์ | |
฿ 253.79 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่มี | 60 | 6 | 100 | 129 | 12 | - | - | สีธรรมชาติ | |
฿ 267.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่มี | 60 | 6 | 150 | 179 | 12 | - | - | สีธรรมชาติ | |
฿ 250.00 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่มี | [สเตนเลส] สแตนเลส | ไม่มี | 60 | 6 | 80 | 109 | 12 | - | - | สีธรรมชาติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง