(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก สายพานแบน แบน ชนิดยาวปานกลาง ซีรีส์ C-ROBAC
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. [มม.]: 15, 20, 30, 40, 50
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน [มม.]: 8, 12, 20
· ความกว้าง พูลเล่ย์ [มม.]: 25, 30, 40, 50, 60
· ส่งชิ้นงานโดยใช้ พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก แบน ลูกกลิ้ง แบน และสายพานแบนรวมกัน สายพาน ลูกกลิ้ง เรียบยัง ฟังก์ชั่น ความตึง ของ สายพาน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
ชนิด | ![]() | ![]() |
ชนิดผิวโค้ง | ||
C-ROBAC | อะลูมิเนียม | เคลียร์อะโนไดซ์ |
รุ่นค่ากำหนด | dH7 | bJS9 | ค่าพิกัดความเผื่อ t | ![]() | ||||
N8 | 8 | +0.015 0 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 | ||
N10 | 10 | |||||||
N12 | 12 | +0.018 0 | 4 | ±0.0150 | 1.8 | |||
N15 | 15 | 5 | 2.3 | |||||
N20 | 20 | +0.021 0 | 6 | 2.8 | ||||
N30 | 30 | 8 | ±0.0180 | 3.3 | +0.2 0 | |||
N40 | 40 | +0.025 0 | 12 | ±0.0215 |
Drawing แสดงตัวอย่างวิธีการใช้งาน | คำแนะนำการใช้งานสำหรับพูลเล่ย์สายพานแบน | |
![]() | ส่งชิ้นงานได้โดยการใช้พูลเล่ย์สายพานแบน ร่วมกับพูลเล่ยตามสายพานแบน และสายพานแบน สามารถใช้พูลเล่ย์ตามสายพานแบนปรับความตึงสายพานได้เช่นกัน |
สมาร์ทโฟน | ทางการแพทย์ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
อุตสาหกรรมยานยนต์ | หุ่นยนต์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
พูลเล่ย์ตามสายพานแบน, ความกว้าง (T), 6 ถึง 32 มม. | สายพานแบนสำหรับการใช้งานทั่วไป | พูลเล่ย์ไทม์มิ่งแรงบิดสูง รุ่น S2M | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
รุ่นทั่วไป: HBG15-6 | รุ่นทั่วไป: HBLT350-4.23 | รุ่นทั่วไป: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท | ข้อดี: กำหนดขนาดได้ | ข้อดี: เวลาจัดส่งสั้น มีหลากหลายประเภท |
![]() | รหัสสินค้า (![]() ![]() | — | ![]() | — | ![]() | |
C-ROBAC15 | — | N8 | — | 25 |
รหัสสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() | H | ความยาวลิ่ม | M | ℓ | F | ||||
![]() | รูร่องลิ่ม + รูเกลียว | K | ||||||||||
ชนิดผิวโค้ง C-ROBAC | 15 | N8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 0.8 | 25 | M3 | 3.5 | — | |
20 | N8 | 25 | 30 | 40 | 50 | 25 | — | |||||
30 | N12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 31 | |||||
40 | N12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 30 | 41 | |||||
50 | N20 | 50 | 60 | 30 | M5 | 4 | 51 |
ชนิด | พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก | มีหรือไม่มี หน้าแปลน | ไม่มี หน้าแปลน | รูปทรง | ปราบดาภิเษก |
---|---|---|---|---|---|
ยูรีเทน พื้นผิว | ยูรีเทน ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ |
สเปครูเพลา | มาตรฐาน JIS ใหม่ รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-ROBAC15-N8-25 ในชุด พูลเล่ย์สายพานแบน ขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
C-ROBAC15-N8-30 |
C-ROBAC15-N8-40 |
C-ROBAC15-N8-50 |
C-ROBAC20-N8-25 |
C-ROBAC20-N8-30 |
C-ROBAC20-N8-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา (รู) d (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.48 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 8 | 30 | |
฿ 286.38 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 8 | 40 | |
฿ 302.28 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 8 | 50 | |
฿ 318.20 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 8 | 25 | |
฿ 332.60 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 8 | 30 | |
฿ 348.50 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 8 | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง