(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดตั้งค่าดูดซับแรงล่วงหน้า ชนิดดูดซับแรงสองขั้นตอน รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 5 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.) | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M12 × 1.0 | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | M25 × 1.5 | M27 × 1.5 |
แรงบิดในการขันนัท (N.m) | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 58.8 |
รหัสสินค้า | ![]() (M) | ระยะเคลื่อนที่ (S) | ดูดซับพลังงานสูงสุด (E) | มวลเทียบเท่าสูงสุด (ME) (กก.) | ความเร็วการชนสูงสุด (M/S) | (L) | (L1) | L2 | T | t | d | d1 | B (ความกว้างทั้งสองด้าน) | แหวนรองป้องกันการคลายตัว | ||
![]() | ![]() | ต่อเวลา | ต่อนาที | |||||||||||||
(J) | (J) | |||||||||||||||
C-AC*****S (พร้อมหัวกันกระแทก) C-AC****S-N (ไม่มีหัวกันกระแทก) | 0806 | M8 × 1.0 | 6.0 | 3.0 | 116.0 | 6.0 | 2.5 | 52 (46) | 34.5 | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 2.9 | 11.0 | มีให้ |
1007 | M10 × 1.0 | 7.0 | 6.0 | 206.0 | 12.0 | 3.5 | 63 (54.5) | 42.5 | 5.0 | 4.0 | 8.5 | 8.5 | 3.0 | 12.9 | มีให้ | |
1210 | M12 × 1.0 | 10.0 | 12.0 | 341.0 | 25.0 | 5.0 | 71.5 (62.5) | 46.5 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 10.5 | 3.0 | 14.0 | มีให้ | |
1412 | M14 × 1.5 | 12.0 | 20.0 | 550.0 | 40.0 | 5.0 | 91.5 (79.5) | 62.5 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | 11.8 | 4.0 | 19.0 | มีให้ | |
2015 | M20 × 1.5 | 15.0 | 59.0 | 635.0 | 120.0 | 5.0 | 103.8 (88) | 66.0 | 7.0 | 8.0 | 15.8 | 18.0 | 6.0 | 26.0 | ไม่มีให้ | |
2525 | M25 × 1.5 | 25.0 | 105.0 | 950.0 | 220.0 | 5.0 | 139.5 (123) | 90.0 | 8.0 | 10.0 | 16.5 | 17.8 | 8.0 | 32.0 | ไม่มีให้ | |
2725 | M27 × 1.5 | 25.0 | 147.0 | 1200.0 | 270.0 | 5.0 | 139.5 (123) | 90.0 | 8.0 | 10.0 | 16.5 | 17.8 | 8.0 | 32.0 | ไม่มีให้ | |
![]() |
โช๊คอัพ ความเร็วในการกระแทก | การกระแทกสูงสุด ความเร็ว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน อุณหภูมิ | การอ้างอิง จำนวนชิ้นส่วนทดแทน |
ชนิดสองขั้นตอน | ~5.0m/s | -5 to 70°C | 0.8 ล้านครั้ง |
ปะเก็นแผ่นซี่สองด้าน | ||||
รหัสสินค้า | D | d | t | H |
M08 | 13.0 | 8.5 | 0.8 | 1.3 |
M10 | 16.0 | 10.4 | 1.0 | 1.6 |
M12 | 18.0 | 13.0 | 1.2 | 1.7 |
M14 | 21.2 | 14.6 | 1.5 | 2.0 |
รหัสสินค้า |
---|
C-AC0806S-N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.43 | ECONOMY SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | 3 | [เหล็กกล้า] 12L14 | 2.5 | 46 | 6 | 116 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ |
กำลังโหลด …
ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | โครงสร้าง | แบบอยู่กับที่ | ประเภท ออริฟิส | ออริฟิส หลายจุด |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AC0806S-N ในชุด กระดาษซับมัน ตั้งค่าล่วงหน้า (ยึดอยู่กับที่) แบบดูดซับสองระดับ
รหัสสินค้า |
---|
C-AC0806S |
C-AC0806S-N-SC |
C-AC0806S-SC |
C-AC1007S |
C-AC1007S-N |
C-AC1007S-N-SC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] | พลังงานดูดซึมสูงสุด (J) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ความเร็วการชนสูงสุด (นางสาว) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | มวล เท่ากัน (kgf) | พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที) (J / นาที) | ฝาครอบ | อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.43 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 8 | 3 | [เหล็กกล้า] 12L14 | 2.5 | 52 | 6 | 116 | มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 714.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | ไม่มีให้ | มีให้ | |
฿ 714.29 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | มีให้ | มีให้ | |
฿ 618.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] 12L14 | 3.5 | 63 | 12 | 206 | มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 618.94 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] 12L14 | 3.5 | 54.5 | 12 | 206 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 716.88 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | ไม่มีให้ | มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง