1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษซับมัน ตั้งค่าล่วงหน้า (ยึดอยู่กับที่) แบบดูดซับสองระดับ (รหัสสินค้า)

ECONOMY SHOCK ABSORBER

กระดาษซับมัน ตั้งค่าล่วงหน้า (ยึดอยู่กับที่) แบบดูดซับสองระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 617.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดตั้งค่าดูดซับแรงล่วงหน้า ชนิดดูดซับแรงสองขั้นตอน รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 5 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว

ภาพรวมสินค้าโช๊คอัพ

โช๊คอัพ อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน แบบสองขั้นตอน รุ่นอีโคโนมี่; ระยะลดแรงกระแทกที่แข็งแรงถูกตั้งค่าไว้ประมาณ 1 ~ 2 มม. ที่ส่วนท้ายของระยะเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับส่วนล่างซึ่งอาจให้สินค้าเสียหาย สินค้ามีโครงสร้างที่กะทัดรัดและตรงตามข้อกำหนดในการติดตั้ง ไม่สามารถถอดออกได้และมีความปลอดภัยสูง

ข้อดีของการใช้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน:
1. โช๊คอัพเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงและความเร็วสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมันสามารถหยุดวัตถุที่กระแทกได้อย่างนุ่มนวล
2. ยืดอายุเครื่องจักร: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกสามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากแรงกระแทก ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากวัตถุไปยังเครื่องจักรได้อย่างมาก และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแรงกระแทกได้
3. ปรับปรุงคุณภาพสินค้า: โช๊คอัพอุปกรณ์ลดแรงกระแทกช่วยขจัดแรงกระแทกที่เกิดจากวัตถุที่กระแทกและผลกระทบที่จะก่อความเสียหาย ช่วยให้การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงคุณภาพสินค้า
4. ลดเสียงรบกวนได้อย่างมากและมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
5. ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดสองขั้นตอน

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์โช๊คอัพ

1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งโช๊คอัพง่าย
2. การออกแบบแบบย่อส่วนและการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
4. มีสินค้าโช๊คอัพในสต๊อกมากมายและจัดส่งรวดเร็ว
5. อายุการใช้งานยาวนานถึง 800,000 ครั้ง สำหรับการอ้างอิง
6. สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องต๊าป

ภาพรวมของสเปคโช๊คอัพ

■ สินค้าโช๊คอัพแบ่งออกเป็น
C-AC****S (แบบมีฝาปิด)
C-AC****S- N (แบบไม่มีฝาปิด)

■คำอธิบายโมเดล
ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่

ตัวอย่างการใช้งานโช๊คอัพ

ตัวอย่างการใช้งานของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่
โช๊คอัพDrawing ของตัวอย่างการใช้งานโช๊คอัพมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อควรระวังการใช้โช๊คอัพ

1. โช๊คอัพใช้แรงไม่เกินค่าแรงบิดล็อคที่ระบุระหว่างการติดตั้ง ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในตารางต่อไปนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.)M8 × 1.0M10 × 1.0M12 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M25 × 1.5M27 × 1.5
แรงบิดในการขันนัท (N.m)3.97.87.89.829.44958.8

2. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนล็อคหัวหลุดหรือไม่
■ โช๊คอัพ อุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่รับโหลดเกินจะทำให้แรงดันภายในของท่ออุปกรณ์ลดแรงกระแทกเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้แหวนล็อคหัวหลุดและชิ้นส่วนภายในดันขึ้นมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ เมื่ออุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่มีแหวนล็อคหัวกำลังทำงาน โปรดระวังอย่าให้ใบหน้าและส่วนอื่นของร่างกายคุณเข้าใกล้อุปกรณ์

3. กรุณาระวังการกระเด็นของหัวอุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่หักเนื่องจากการกระแทก
■ การรับโหลดเกินจะทำให้โช๊คอัพเกิดความเสียหายที่หัว และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งฝาครอบป้องกันการกระเด็น

4. โปรดให้ความสำคัญกับการเยื้องตำแหน่งของโหลดในแนวขวางและมุมเยื้องในแนวขวาง
■ เมื่อการเยื้องตำแหน่งของโหลดในแนวขวางเกิน ±2.5 องศา จะทำให้ก้านลูกสูบงอ การรีเซ็ตไม่ดี และเกิดการเสียดสีภายภายในในแนวขวาง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หรืออาจจะก่อให้เกิดการแตกหักของสินค้า
โปรดเล็งไปที่เส้นกึ่งกลางของก้านลูกสูบของอุปกรณ์ลดแรงกระแทก (หากมุมเยื้องในแนวขวางมากกว่า ±2.5 องศา โปรดใช้ตัวดูดซับการเยื้องศูนย์เชิงมุม (พิสัยการเยื้องศูนย์แนวขวาง:± ไม่เกิน 10 องศา)

5. ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
■ กรุณาใช้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
▪ การใช้นอกช่วงที่กำหนดจะลดอายุการอัดซีลและฟองน้ำสะสมแรงดัน และทำให้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแตกเสียหาย

6. ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานโช๊คอัพ
■ กรุณาอย่าใช้งานภายใต้แรงดันปานกลางหรือสูงในสภาพแวดล้อมสุญญากาศ
■ รักษาความสะอาดของแกนนำ และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผงตัด น้ำมันหล่อเย็น น้ำ ฯลฯ เข้าไปติดกับแกนนำ มิฉะนั้น จะทำให้ซีลเสียหาย น้ำมันรั่ว อุปกรณ์ลดแรงกระแทกทำงานไม่ดีและเสียหาย
* หากคุณต้องการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันตัดกลึง โปรดเลือกสินค้าชุดอุปกรณ์ลดแรงกระแทกชนิดทนน้ำมันตัดกลึงของ Misumi ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Misumi
 
7. น้ำมันบัฟเฟอร์ภายในโช๊คอัพอุปกรณ์ลดแรงกระแทกจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถจัดการได้อย่างที่ต้องการ โปรดปฏิบัติตามวิธีบำบัดมลพิษเพื่อดูแลรักษา

8. โช๊คอัพเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกเพิ่มโหลดในแนวขวาง ระยะห่างระหว่างตำแหน่งการติดตั้งและจุดศูนย์กลางของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกควรเท่ากับหรือมากกว่า 6 เท่าของระยะเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ลดแรงกระแทก
  และเมื่อโหลดในแนวขวางและเส้นกึ่งกลางของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกทำมุม 5 ° ความสามารถในการดูดซับพลังงานจะสูงที่สุด
ข้อควรระวังของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน ชนิดสองขั้นตอน รุ่นอีโคโนมี่ ของ MISUMI

 

Drawing ระบุขนาดโช๊คอัพ

Drawing ระบุขนาดของโช๊คอัพอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน Drawing ระบุขนาดของปะเก็นป้องกันการคลายตัว
ขนาด 1 ขนาด 2
โช๊คอัพโช๊คอัพ อุปกรณ์ลดแรงกระแทก M08 ถึง M14 มีปะเก็นป้องกันการคลายตัว 2 อัน

ตารางรายละเอียดจำเพาะโช๊คอัพ

■ ตารางคุณสมบัติของโช๊คอัพ อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน
รหัสสินค้าโช๊คอัพเส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู
(M)
ระยะเคลื่อนที่
(S)
ดูดซับพลังงานสูงสุด (E)มวลเทียบเท่าสูงสุด
(ME)
(กก.)
ความเร็วการชนสูงสุด
(M/S)
(L)(L1)L2Ttdd1B
(ความกว้างทั้งสองด้าน)
แหวนรองป้องกันการคลายตัว
โช๊คอัพประเภทโช๊คอัพโช๊คอัพNo.ต่อเวลาต่อนาที
(J)(J)
C-AC*****S
(พร้อมหัวกันกระแทก)

C-AC****S-N
(ไม่มีหัวกันกระแทก)
0806M8 × 1.06.03.0116.06.02.552
(46)
34.55.54.06.06.02.911.0มีให้
1007M10 × 1.07.06.0206.012.03.563
(54.5)
42.55.04.08.58.53.012.9มีให้
1210M12 × 1.010.012.0341.025.05.071.5
(62.5)
46.56.04.09.010.53.014.0มีให้
1412M14 × 1.512.020.0550.040.05.091.5
(79.5)
62.55.05.012.011.84.019.0มีให้
2015M20 × 1.515.059.0635.0120.05.0103.8
(88)
66.07.08.015.818.06.026.0ไม่มีให้
2525M25 × 1.525.0105.0950.0220.05.0139.5
(123)
90.08.010.016.517.88.032.0ไม่มีให้
2725M27 × 1.525.0147.01200.0270.05.0139.5
(123)
90.08.010.016.517.88.032.0ไม่มีให้
โช๊คอัพขนาด L พร้อม ( ) ระบุประเภท C-AC****S-N (ไม่มีหัวกันกระแทก)
 
โช๊คอัพ ความเร็วในการกระแทกการกระแทกสูงสุด
ความเร็ว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน
อุณหภูมิ
การอ้างอิง
จำนวนชิ้นส่วนทดแทน
ชนิดสองขั้นตอน~5.0m/s-5 to 70°C0.8 ล้านครั้ง

■ ตารางข้อมูลจำเพาะโช๊คอัพสำหรับปะเก็นป้องกันการคลายตัว
ปะเก็นแผ่นซี่สองด้าน
รหัสสินค้าDdtH
M0813.08.50.81.3
M1016.010.41.01.6
M1218.013.01.21.7
M1421.214.61.52.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AC1210S-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์

฿ 618.94

ECONOMY SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101212[เหล็กกล้า] 12L14562.525341ไม่มีให้ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ออริฟิส หลายจุด
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AC1210S-N ในชุด กระดาษซับมัน ตั้งค่าล่วงหน้า (ยึดอยู่กับที่) แบบดูดซับสองระดับ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เกลียวแบบไหนที่ตรงกับรุ่น C-AC0806H?
ตอบ: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกรุ่น C-AC0806H สินค้าที่มีเกลียว M8 และระยะเคลื่อนที่ 6 มม. โดยประเภทเกลียวคือ M8X1.0 หมายเหตุ สินค้าเป็นเกลียวละเอียด
คำถาม: รุ่น C-AC0806L เป็นสินค้าแบบมีฝาปิดหรือไม่ ตัวฝามีเกลียวเพื่อเชื่อมต่อหรือไม่?
ตอบ: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกรุ่น C-AC0806L ฝาเป็นแบบกดเข้า ไม่มีเกลียว ไม่สามารถถอดประกอบเองได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-AC0806S-SC
C-AC1007S
C-AC1007S-N
C-AC1210S-N-SC
C-AC1210S-SC
C-AC1412S
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์

฿ 714.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 683-----มีให้มีให้

฿ 618.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7106[เหล็กกล้า] 12L143.56312206มีให้ไม่มีให้

฿ 618.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7106[เหล็กกล้า] 12L143.554.512206ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 738.31

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101212-----ไม่มีให้มีให้

฿ 738.31

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 101212-----มีให้มีให้

฿ 721.97

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 121420[เหล็กกล้า] STKM12C591.540550มีให้ไม่มีให้