1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า (รหัสสินค้า)

ECONOMY SHOCK ABSORBER

โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 387.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- โช๊คลดแรงกระแทก ชนิดตั้งค่าดูดซับแรงล่วงหน้า รุ่นEconomy จาก MISUMI
- โครงสร้างที่เรียบง่ายและง่ายต่อการติดตั้ง
- การออกแบบขนาดกะทัดรัด และการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
- ยืดอายุการใช้งานของกลไก โดยโช๊คลดแรงกระแทก รุ่นEconomy จาก MISUMI มีอายุการใช้งานสูงถึง 800,000 ครั้ง
- ความเร็วการชนสูงสุด : 3.5 m/s
- อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมการใช้งาน : -5 ถึง 70°C
- สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องทำเกลียว

ภาพรวมสินค้า
อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่ โครงสร้างเรียบง่าย นิยมใช้ในกลไกรับแรงกระแทก สินค้าไม่สามารถปรับได้ สามารถรับแรงกระแทกลักษณะที่แตกต่างกันได้โดยการเปลี่ยนขนาดของรูล้นภายใน จำนวนและตำแหน่งของรูล้น
ขึ้นอยู่กับความเร็วในการชนที่แตกต่างกัน คือ ความเร็วสูง (H) ความเร็วปานกลาง (M) และความเร็วต่ำ (L) มีประเภทรูล้นรูเดียวและประเภทรูล้นหลายรูตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่รูล้น

ข้อดีของการใช้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมัน:
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต: อุปกรณ์สามารถทำงานได้ที่ความถี่สูงและความเร็วสูง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้น้ำมันสามารถหยุดวัตถุที่กระแทกได้อย่างนุ่มนวล
2. ยืดอายุเครื่องจักร: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกสามารถดูดซับพลังงานที่เกิดจากแรงกระแทก ลดแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากวัตถุไปยังเครื่องจักรได้อย่างมาก และหลีกเลี่ยงความเสียหายจากการสั่นสะเทือนที่เกิดจากแรงกระแทกได้
3. ปรับปรุงคุณภาพสินค้า: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกช่วยขจัดแรงกระแทกที่เกิดจากวัตถุที่กระแทกและผลกระทบที่จะก่อความเสียหาย ช่วยให้การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงคุณภาพสินค้า
4. ลดเสียงรบกวนได้อย่างมากและมอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบ
5. ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานของเครื่องจักร
อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
1. โครงสร้างเรียบง่ายและติดตั้งง่าย
2. การออกแบบแบบย่อส่วนและการปรับเข้ากับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ดูดซับพลังงานได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวล
4. มีสินค้าในสต๊อกมากมายและจัดส่งรวดเร็ว
5. อายุการใช้งานยาวนานถึง 800,000 ครั้ง สำหรับการอ้างอิง
6. สินค้าของ M08 ถึง M14 มีแหวนรองป้องกันการคลายตัวสองตัว และรูสำหรับยึดช่วยป้องกันการคลายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องต๊าป

ภาพรวมของสเปค
■ สินค้าแบ่งออกเป็น
C-AC*** (แบบมีฝาปิด)
C-AC*****- N (แบบไม่มีฝาปิด)

■ สินค้าแบ่งออกเป็น
ประเภทความเร็วในการกระแทกความเร็วการชนสูงสุดอุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงานหมายเลขอ้างอิงของชิ้นส่วนทดแทน
L คือ ความเร็วต่ำ~1.0m/s-5 to 70°C0.8 ล้านครั้ง
M คือ ความเร็วปานกลาง~2.0m/s
H คือ ความเร็วสูง~3.5m/s

คำอธิบายสำหรับโมเดล
ภาพรวมรายละเอียดจำเพาะของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่
ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่
Drawing ของตัวอย่างการใช้งานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น

ข้อควรระวัง
1. ใช้แรงไม่เกินค่าแรงบิดล็อคที่ระบุระหว่างการติดตั้ง ดังที่แสดงรายละเอียดไว้ในตารางต่อไปนี้:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.)M4 × 0.5M6 × 0.75M8 × 1.0M10 × 1.0M12 × 1.0M14 × 1.5M20 × 1.5M25 × 1.5M36 × 1.5M42 × 1.5
แรงบิดในการขันนัท (N.m)0.350.853.97.87.89.829.44998392

2. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแหวนล็อคหัวหลุดหรือไม่
■ อุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่รับโหลดเกินจะทำให้แรงดันภายในของท่ออุปกรณ์ลดแรงกระแทกเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ ทำให้แหวนล็อคหัวหลุดและชิ้นส่วนภายในดันขึ้นมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ เมื่ออุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่มีแหวนล็อคหัวกำลังทำงาน โปรดระวังอย่าให้ใบหน้าและส่วนอื่นของร่างกายคุณเข้าใกล้อุปกรณ์

3. กรุณาระวังการกระเด็นของหัวอุปกรณ์ลดแรงกระแทกที่หักเนื่องจากการกระแทก
■ การรับโหลดเกินจะทำให้เกิดความเสียหายที่หัว และอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้
■ ขอแนะนำให้ติดตั้งฝาครอบป้องกันการกระเด็น

4. โปรดให้ความสำคัญกับการเยื้องตำแหน่งของโหลดในแนวขวางและมุมเยื้องในแนวขวาง
■ เมื่อการเยื้องตำแหน่งของโหลดในแนวขวางเกิน ±2.5 องศา จะทำให้ก้านลูกสูบงอ การรีเซ็ตไม่ดี และเกิดการเสียดสีภายภายในในแนวขวาง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง หรืออาจจะก่อให้เกิดการแตกหักของสินค้า
โปรดเล็งไปที่เส้นกึ่งกลางของก้านลูกสูบของอุปกรณ์ลดแรงกระแทก (หากมุมเยื้องในแนวขวางมากกว่า ±2.5 องศา โปรดใช้ตัวดูดซับการเยื้องศูนย์เชิงมุม (พิสัยการเยื้องศูนย์แนวขวาง:± ไม่เกิน 10 องศา)

5. ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
■ กรุณาใช้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกภายในช่วงอุณหภูมิที่กำหนด
▪ การใช้นอกช่วงที่กำหนดจะลดอายุการอัดซีลและฟองน้ำสะสมแรงดัน และทำให้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแตกเสียหาย

6. ข้อกำหนดด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
■ กรุณาอย่าใช้งานภายใต้แรงดันปานกลางหรือสูงในสภาพแวดล้อมสุญญากาศ
■ รักษาความสะอาดของแกนนำ และหลีกเลี่ยงไม่ให้ผงตัด น้ำมันหล่อเย็น น้ำ ฯลฯ เข้าไปติดกับแกนนำ มิฉะนั้น จะทำให้ซีลเสียหาย น้ำมันรั่ว อุปกรณ์ลดแรงกระแทกทำงานไม่ดีและเสียหาย
* หากคุณต้องการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมันตัดกลึง โปรดเลือกสินค้าชุดอุปกรณ์ลดแรงกระแทกชนิดทนน้ำมันตัดกลึงของ Misumi ดูเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Misumi
 
7. น้ำมันบัฟเฟอร์ภายในอุปกรณ์ลดแรงกระแทกจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สามารถจัดการได้อย่างที่ต้องการ โปรดปฏิบัติตามวิธีบำบัดมลพิษเพื่อดูแลรักษา

8. เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ลดแรงกระแทกเพิ่มโหลดในแนวขวาง ระยะห่างระหว่างตำแหน่งการติดตั้งและจุดศูนย์กลางของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกควรเท่ากับหรือมากกว่า 6 เท่าของระยะเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ลดแรงกระแทก
  และเมื่อโหลดในแนวขวางและเส้นกึ่งกลางของอุปกรณ์ลดแรงกระแทกทำมุม 5 ° ความสามารถในการดูดซับพลังงานจะสูงที่สุด
อุปกรณ์ลดแรงกระแทกแบบใช้แรงดันน้ำมัน รุ่นอีโคโนมี่ ชนิดคงที่ ของ MISUMI


Drawing ระบุขนาด
ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ดรออิ้งบอกขนาด ของ ปะเก็น ป้องกันการคลายตัว
ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ชนิดประหยัด MISUMI ชนิด แบบอยู่กับที่ ดรออิ้งบอกขนาด ของบัฟเฟอร์ น้ำมัน ชนิดประหยัด MISUMI ชนิด แบบอยู่กับที่
บัฟเฟอร์ M04 ถึง M14 มี ปะเก็น ป้องกันการคลาย 2 อัน
ตาราง ข้อมูลจำเพาะ
■ ตารางคุณสมบัติของบัฟเฟอร์น้ำมัน
รหัสสินค้าเส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู
(M)
สโตรค
(S)
ดูดซับพลังงานสูงสุด (E)มวลเทียบเท่าสูงสุด
(ME)
(กก.)
 ความเร็วการชนสูงสุด
(M/S)
(L)(L1)L2Ttdd1B
(ความกว้างทั้งสองด้าน)
แหวนรอง ป้องกันการคลายตัว
ประเภทตัวเลขความเร็วต่อเวลา
(J)
ต่อนาที
(J)
C-AC*****
(มี หัว กระแทก )

C-AC***** - N
(ไม่มี หัว บัฟเฟอร์)
0404LM4 × 0.54.01.272.02.50.532.6
(28.6)
20.64.03.04.03.01.27.0มี
M1.21.0
H0.32.0
0604LM6 × 0.754.01.8108.04.00.533.6
(29.6)
21.14.53.34.04.61.88.0มี
M1.81.0
H0.42.0
0805LM8 × 0.755.01.2722.50.531.7
(32)
22545.161.811.0มี
M1.21
H0.32
0806LM8 × 1.06.02.5120.06.50.550
(44)
32.06.04.06.06.62.911.0มี
M2.51.0
H0.62.0
1005LM10 × 1.05.03.0180.07.00.838.7
(32.7)
21.76.04.06.08.63.012.9มี
M3.01.5
H1.03.0
1008LM10 × 1.08.04.0240.09.00.857
(51)
37.06.04.06.08.63.012.9มี
M4.01.5
H2.03.0
1210LM12 × 1.010.05.0300.030.00.869.2
(60)
44.06.04.09.210.33.014.0มี
M10.01.5
H5.03.0
1412LM14 × 1.512.015.0600.0100.00.8100.2
(88.2)
70.26.05.012.012.04.019.0มี
M50.01.5
H8.03.0
2020LM20 × 1.520.040.0800.0700.01.0145.8
(130)
104.06.08.015.818.06.026.0ไม่มี
M200.02.0
H30.03.5
มิติ L พร้อม () ระบุประเภท C-AC**** - N (ไม่มี หัว บัฟเฟอร์) 
 
ความเร็วในการกระแทกการชนกันสูงสุด
ความเร็ว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน
อุณหภูมิ
การอ้างอิง
จำนวนเปลี่ยน
L สำหรับความเร็วต่ำสูงถึง 1.0 ม./วินาที-5 to 70°C0.8 ล้านครั้ง
M สำหรับความเร็วปานกลางสูงสุด 2.0 ม./วินาที
H สำหรับความเร็วสูงสูงถึง 3.5 ม./วินาที

■ โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับ ปะเก็น ป้องกันการคลายตัว
ปะเก็น แผ่นดิสก์ ฟัน สองด้าน
รหัสสินค้าDdtH
M047.04.30.61.0
M0610.06.40.71.2
M0813.08.50.81.3
M1016.010.41.01.6
M1218.013.01.21.7
M1421.214.61.52.0

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-AC2020L-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ความเร็วกระแทก
(นางสาว)
อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 2 - หน้าแปลน ยึด

฿ 1,093.19

ECONOMY SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 202040ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] STKM11A1130700800ไม่มีให้L (ความเร็วต่ำ)ไม่มีให้ไม่มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-AC2020L-N ในชุด โช้คอัพ, แบบตั้งความหน่วงล่วงหน้า

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: เกลียวแบบไหนที่ตรงกับรุ่น C-AC0806H?
ตอบ: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกรุ่น C-AC0806H สินค้าที่มีเกลียว M8 และระยะเคลื่อนที่ 6 มม. โดยประเภทเกลียวคือ M8X1.0 หมายเหตุ สินค้าเป็นเกลียวละเอียด
คำถาม: รุ่น C-AC0806L เป็นสินค้าแบบมีฝาปิดหรือไม่ ตัวฝามีเกลียวเพื่อเชื่อมต่อหรือไม่?
ตอบ: อุปกรณ์ลดแรงกระแทกรุ่น C-AC0806L ฝาเป็นแบบกดเข้า ไม่มีเกลียว ไม่สามารถถอดประกอบเองได้

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
C-AC0404L-N
C-AC0404M
C-AC0404M-N
C-AC2020L-N-SC
C-AC2020L-SC
C-AC2020M
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ประเภท ออริฟิส วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ความเร็วการชนสูงสุด
(นางสาว)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
มวล เท่ากัน
(kgf)
พลังงานดูดซึมสูงสุด (ต่อนาที)
(J / นาที)
ฝาครอบ ความเร็วกระแทก
(นางสาว)
อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 1 - น็อตสต๊อปเปอร์ อุปกรณ์เสริม การผสมพันธุ์ 2 - หน้าแปลน ยึด

฿ 1,193.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 441.2ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L140.528.62.572ไม่มีให้L (ความเร็วต่ำ)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 1,193.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 441.2ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L14132.61.272มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 1,193.94

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 441.2ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] 12L14128.61.272ไม่มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 1,171.43

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 202040------ไม่มีให้L (ความเร็วต่ำ)มีให้ไม่มีให้

฿ 1,172.73

1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน 202040------มีให้L (ความเร็วต่ำ)มีให้ไม่มีให้

฿ 1,093.19

1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 202040ออริฟิส เดียว[เหล็กกล้า] STKM11A2145.8200800มีให้M (ความเร็วปานกลาง)ไม่มีให้ไม่มีให้