(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
อะลูมิเนียม | ขัดผิวแบบบาเรล (ผิวด้าน) |
(รุ่นอีโคโนมี่) ด้ามจับอะลูมิเนียมผิวเคลียร์อโนไดซ์ | (รุ่นอีโคโนมี่) ด้ามจับอะลูมิเนียมทรงกลม | |
รหัสสินค้า (ชนิด·A)· | — | L |
C-UABL20 | — | 120 |
รหัสสินค้า | L | L1 | Lf | H | h | M (เกลียวหยาบ) | โหลดที่รับได้ (N) | |
ประเภท | A | |||||||
C-UABL | 20 | 100 | 113 | 10 | 47 | 34 | M6 | 1100 |
112 | 125 | 49 | 36 | |||||
120 | 133 | 51 | 38 | 700 | ||||
128 | 141 | 600 | ||||||
160 | 173 | 470 | ||||||
26 | 112 | 129 | 12 | 53 | 36 | M8 | 2300 | |
120 | 137 | 55 | 38 | 1400 | ||||
128 | 145 | 1200 | ||||||
160 | 177 | 57 | 40 | 600 | ||||
180 | 197 | 500 | ||||||
192 | 209 | 470 | ||||||
300 | 317 | |||||||
350 | 367 | 380 | ||||||
400 | 417 | 300 |
รหัสสินค้า (ชนิด·A)· | — | L |
C-UABL20 | — | 120 |
รหัสสินค้า | L | L1 | Lf | H | h | M (เกลียวหยาบ) | โหลดที่รับได้ (N) | |
ประเภท | A | |||||||
C-UABL | 20 | 100 | 113 | 10 | 47 | 34 | M6 | 1100 |
112 | 125 | 49 | 36 | |||||
120 | 133 | 51 | 38 | 700 | ||||
128 | 141 | 600 | ||||||
160 | 173 | 470 | ||||||
26 | 112 | 129 | 12 | 53 | 36 | M8 | 2300 | |
120 | 137 | 55 | 38 | 1400 | ||||
128 | 145 | 1200 | ||||||
160 | 177 | 57 | 40 | 600 | ||||
180 | 197 | 500 | ||||||
192 | 209 | 470 | ||||||
300 | 317 | |||||||
350 | 367 | 380 | ||||||
400 | 417 | 300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนามือจับ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | โหลดที่ยอมรับได้ (N) | ขนาดด้านยาว (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 287.50 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 47 | 20 | เกลือกกลิ้งขัด | 1100 | 113 | |
฿ 348.05 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 112 | 49 | 20 | เกลือกกลิ้งขัด | 1100 | 125 | |
฿ 307.58 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 51 | 20 | เกลือกกลิ้งขัด | 700 | 133 | |
฿ 385.06 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 128 | 51 | 20 | เกลือกกลิ้งขัด | 600 | 141 | |
฿ 404.55 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 51 | 20 | เกลือกกลิ้งขัด | 470 | 173 | |
฿ 404.55 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 112 | 53 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 2300 | 129 | |
฿ 460.39 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 120 | 55 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 1400 | 137 | |
฿ 479.22 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 128 | 55 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 1200 | 145 | |
฿ 497.40 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | 57 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 600 | 177 | |
฿ 553.90 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 180 | 57 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 500 | 197 | |
฿ 591.56 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 192 | 57 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 470 | 209 | |
฿ 797.40 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 300 | 57 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 470 | 317 | |
฿ 890.91 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 350 | 57 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 380 | 367 | |
฿ 984.42 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 400 | 57 | 26 | เกลือกกลิ้งขัด | 300 | 417 | |
฿ 562.99 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 160 | 51 | 20 | [anodize] Anodize | 470 | 173 | |
฿ 503.90 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 112 | 53 | 26 | [anodize] Anodize | 2300 | 129 | |
฿ 562.99 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 120 | 55 | 26 | [anodize] Anodize | 1400 | 137 | |
฿ 583.12 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 128 | 55 | 26 | [anodize] Anodize | 1200 | 145 | |
฿ 602.60 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 160 | 57 | 26 | [anodize] Anodize | 600 | 177 | |
฿ 661.69 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 180 | 57 | 26 | [anodize] Anodize | 500 | 197 | |
฿ 700.65 | ECONOMY PULL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 192 | 57 | 26 | [anodize] Anodize | 470 | 209 | |
฿ 916.88 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 300 | 57 | 26 | [anodize] Anodize | 470 | 317 | |
฿ 1,015.58 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 350 | 57 | 26 | [anodize] Anodize | 380 | 367 | |
฿ 1,114.29 | ECONOMY PULL | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 44 วัน | 400 | 57 | 26 | [anodize] Anodize | 300 | 417 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | เกลียวใน | รูปทรง U | แบบตรง | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มี |
มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง