1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิดขึ้นลาย / เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

ลูกบิดขึ้นลาย / เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 107.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย/ขนาดเล็ก
สกรูหัวลูกบิด เป็นสินค้าราคาประหยัด มีราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : สกรูหัวลูกบิด แบบขี้นลาย มีให้เลือกทั้งแบบมาตรฐาน และแบบ ยกสูง
● ขนาดเกลียว : M4 และ M5
● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหัวลูกบิด (mm.) : 12 และ 16
● วัสดุ : สเตนเลส
[การประยุกต์ใช้งาน]
ลูกบิด เกลียว มักใช้ในการยึด ประกอบ ปรับ หนีบ และอื่นๆ ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ

ภาพรวมสินค้าลูกบิด

สำหรับลูกบิดนูนเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก คุณสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดด้านบนสุดได้ตามความต้องการ โปรดดูรายละเอียดในตารางรายละเอียดจำเพาะ
ซีรีส์นี้เป็นรุ่นมาตรฐาน หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง
 
Drawing ของสินค้า ลูกบิดลายนูน 110310229769 ซีรีส์นี้เป็นสินค้ามาตรฐาน และยังมีสินค้าแบบขั้นอีกด้วย สำหรับ Drawing เพิ่มเติม โปรดอ้างอิงถึง Drawing ของสินค้าในแคตตาล็อก

คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ลูกบิด

[คุณสมบัติลูกบิด]
ส่วนจับของสินค้านี้มีรอยหยัก จึงจับและใช้งานได้ง่าย
ผ่านกระบวนการผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์ทำให้สวยงาม

ภาพรวมของสเปคลูกบิด

วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว รูปทรงหัว
สเตนเลส ขัดผิวด้วยแปรง แบบกลม

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิด

ตัวอย่างการใช้งาน
ตัวอย่างการใช้งานลูกบิดลายนูน

ตัวอย่างการใช้งานลูกบิดนูน: กล่องเครื่องมืออเนกประสงค์ขนาดเล็ก

ข้อควรระวังของลูกบิด

สินค้าซีรีส์นี้เป็นแบบมาตรฐาน หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง

Drawing ระบุขนาดลูกบิด

Drawing ระบุขนาด ลูกบิดลายนูน 110310229769

ตารางรายละเอียดจำเพาะของลูกบิด

รหัสสินค้า L D A
ประเภท M
C-NOSC 4 10 12 3.5 1.5
16
5 10 16 4

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-NKOSC3-10-10
C-NKOSC4-16-12
C-NKOSC5-16-16
C-NKOSC5-20-16
C-NKOSC6-10-20
C-NKOSC6-16-20
C-NKOSC6-20-20
C-NKOSC6-25-20
C-NKOSC8-16-26
C-NKOSC8-20-26
C-NKOSC8-25-26
C-NKOSC8-30-26
C-NKOSC10-20-30
C-NKOSC10-25-30
C-NKOSC10-30-30
C-NOSC3-10-10
C-NOSC4-10-12
C-NOSC4-16-12
C-NOSC5-10-16
C-NOSC5-16-16
C-NOSC5-20-16
C-NOSC6-10-20
C-NOSC6-16-20
C-NOSC6-20-20
C-NOSC6-25-20
C-NOSC8-16-26
C-NOSC8-20-26
C-NOSC8-25-26
C-NOSC8-30-26
C-NOSC10-20-30
C-NOSC10-25-30
C-NOSC10-30-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึดม ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวเครื่อง หลัก D
(Ø)
ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H
(มิลลิเมตร)
รุ่น

฿ 107.79

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M310107.5แบบขั้นบันได

฿ 153.25

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M416129.5แบบขั้นบันได

฿ 198.05

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M5161611.5แบบขั้นบันได

฿ 203.25

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M5201611.5แบบขั้นบันได

฿ 266.88

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M6102015แบบขั้นบันได

฿ 261.04

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M6162015แบบขั้นบันได

฿ 266.88

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M6202015แบบขั้นบันได

฿ 265.58

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M6252015แบบขั้นบันได

฿ 385.06

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M8162618แบบขั้นบันได

฿ 385.06

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M8202618แบบขั้นบันได

฿ 385.06

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M8252618แบบขั้นบันได

฿ 385.06

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M8302618แบบขั้นบันได

฿ 503.90

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M10203023แบบขั้นบันได

฿ 503.90

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M10253023แบบขั้นบันได

฿ 503.90

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M10303023แบบขั้นบันได

฿ 112.99

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M310102.5รุ่นมาตรฐาน

฿ 156.00

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M410123.5รุ่นมาตรฐาน

฿ 166.67

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน M416123.5รุ่นมาตรฐาน

฿ 214.40

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M510164รุ่นมาตรฐาน

฿ 174.68

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M516164รุ่นมาตรฐาน

฿ 163.64

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M520164รุ่นมาตรฐาน

฿ 206.49

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M610205รุ่นมาตรฐาน

฿ 224.68

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M616205รุ่นมาตรฐาน

฿ 208.44

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M620205รุ่นมาตรฐาน

฿ 206.49

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M625205รุ่นมาตรฐาน

฿ 346.75

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M816266รุ่นมาตรฐาน

฿ 318.83

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M820266รุ่นมาตรฐาน

฿ 318.83

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M825266รุ่นมาตรฐาน

฿ 318.83

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 46 วัน M830266รุ่นมาตรฐาน

฿ 464.94

ECONOMY KNOBS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1020308รุ่นมาตรฐาน

฿ 464.94

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M1025308รุ่นมาตรฐาน

฿ 464.94

ECONOMY KNOBS 4 ชิ้น มีส่วนลด 44 วัน M1030308รุ่นมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียว ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ สแตนเลส
รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก ส่วนการติดตั้ง วัสดุ สแตนเลส การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่มี
ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงาแฮร์ไลน์
ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: จะสามารถเลือกระหว่างแบบมาตรฐานและแบบขั้นได้อย่างไรบ้าง?
ตอบ: สินค้าชุดนี้แบ่งออกเป็นแบบมาตรฐานและแบบขั้น หลังจากติดตั้งแบบมาตรฐานแล้ว หัวลูกบิดจะอยู่ใกล้กับวัตถุที่จะติดตั้ง แต่ชนิดขั้นจะต้องใช้พื้นที่เปิดโล่งมากขึ้น โปรดตรวจสอบสิ่งกีดขวางจากภายนอกเมื่อทำการเลือก หากมีพื้นที่เพียงพอหลังการติดตั้ง การเลือกแบบขั้นจะสะดวกต่อการหยิบจับมากขึ้น
คำถาม: ควรระมัดระวังเกี่ยวกับอะไรเป็นพิเศษเมื่อเลือกสินค้าบ้าง?
ตอบ: นอกจากค่า M พื้นฐานของชิ้นส่วนยึดแล้ว โปรดทราบว่าในการเลือก ค่า D จะสามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวลูกบิดบางชิ้นได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น หากคุณเลือกสินค้าเกลียวนอก จะต้องตรวจสอบความยาวของ สกรู นอกจากนียังมีค่า L สำหรับชิ้นส่วนที่ใช้ถอดเกลียว ซึ่งจะระบุเป็น L ตัวพิมพ์เล็กใน Drawing ระบุขนาด สามารถอ้างอิงตารางรายละเอียดจำเพาะได้