(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประเภท ผลิตภัณฑ์: สลับแบบกดด้านข้างของแคลม แคลมป์ยึด ปีกนก (ด้านขวา)
· วัสดุ ตัวเครื่อง: เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ A3 ช่วยให้มั่นใจได้ถึง ความทนทาน
· วัสดุ มือจับ: พีวีซี ให้การ ตัวจับชิ้นงาน ที่สะดวกสบาย
· กระบวนการเตรียมผิว: การชุบผิวด้วยไฟฟ้า สังกะสี สีน้ำเงินเพื่อ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· ความดัน ปิดสูงสุด: สูงถึง 500 N เพื่อการหนีบที่ปลอดภัย
· มือจับ มุม เปิดและปิด: มุม 180° ที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งาน
· อุปกรณ์เสริม ที่ให้มาด้วย: สลักเกลียว พร้อม ยาง เพื่อเพิ่มความมั่นคง
· ขนาด สลักเกลียว: M4
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—301CM—R |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 500 |
น้ำหนัก (กรัม) | 65 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 180° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M4 |
(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 294N | (รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ชนิดยึดด้านข้าง แบบแรงกดปิดที่ด้านข้าง 1360N | (รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 264N (ชนิดสแตนเลส โบลท์ยึดอยู่กับที่) |
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—301CM—R |
วัสดุบอดี้ | A3 |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | ผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 500 |
น้ำหนัก (กรัม) | 65 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 180° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวพร้อมยาง |
โบลท์ | M4 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 500 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 1,399 | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว ด้วย ยาง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-301CM-R ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบกดด้านข้าง, 500N, ด้านขวา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง