(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสินค้าEconomy Series ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—304EM |
วัสดุบอดี้ | เหล็กกล้าหล่อ |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 3860 |
น้ำหนัก (กรัม) | 580 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 184° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M10 |
(รุ่นอีโคโนมี่) ท็อกเกิ้ลแคลมป์ ชนิดสลัก แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 1630N | (รุ่น ความคุ้มค่า) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านข้างของ แคลมป์ปีกนก แบบกดด้านข้าง 500 N (แบบเลี้ยวซ้าย) | (รุ่น ความคุ้มค่า ) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านล่างของ แคลมป์ปีกนก แนวตั้ง 441 N | (รุ่น ความคุ้มค่า ) ความดัน ปิด ยึดอยู่กับที่ ด้านข้างของ แคลมป์ปีกนก แบบกดด้านข้าง 450 N |
รหัสรุ่น/ Part number ของ แคลมป์ปีกนก | C—LD—304EM |
วัสดุบอดี้ | เหล็กกล้าหล่อ |
วัสดุด้ามจับ | PVC |
กระบวนการชุบผิว | อิเล็กโตรโฟรีซิส (สีดำ) |
ความดัน กดดันในการปิด (N) | MAX 3860 |
น้ำหนัก (กรัม) | 580 |
มุม เปิดและปิดของ แขน | / |
มือจับ มุม เปิดและปิด | 184° |
อุปกรณ์เสริม | สลักเกลียวหัวแบนหกเหลี่ยม |
โบลท์ | M10 |
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 3860 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | สกรู แคลมป์ยึด | เครื่องเขียน | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง | อุปกรณ์เสริมส่วนปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-304EM ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แบบดันด้านข้าง, 3860N, เหล็กหล่อ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง