1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 2270N (ชนิดมือจับเพิ่มความยาว) (รหัสสินค้า)

ECONOMICAL TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,010.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นผลิตภัณฑ์แคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ สามารถใช้ได้กับกระบวนการต่างๆ มากมาย เช่น งานตรวจสอบ งานประกอบ งานตัดเฉือน และงานเชื่อมต่างๆ
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีข้อได้เปรียบในเรื่องของความเรียบง่าย ความสะดวก และใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยและความยืดหยุ่นในการติดตั้ง เหมาะสำหรับการยึดตำแหน่งชิ้นงานที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยครั้ง
♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นแคลมป์ที่ผสมผสานความเรียบง่ายและการใช้งานแบบแมนนวลที่มีความแน่น เข้ากับท็อกเกิ้ลแคลมป์รุ่นอีโคโนมี่ที่มีสัมผัสมือแน่นกว่าเดิม


ตารางรายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าC—LD—203FL
วัสดุบอดี้A3
วัสดุมือจับPVC
กระบวนการชุบผิวผิวชุบ Blue Zinc ด้วยไฟฟ้า
แรงกดปิด (N)MAX 2270
น้ำหนัก (ก.)380
มุมเปิดปิดแขน93°
มุมเปิดปิดมือจับ70°
อุปกรณ์เสริมโบลท์พร้อมยาง
โบลท์M8


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์

♢ ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน, ฐานหน้าแปลน, ราวแคลมป์ตัว U ชนิดขยาย
> เหมาะสำหรับการทำงานที่มีความสูงในการติดตั้งจำกัดและการทำงานจากตำแหน่งที่ไกล


การใช้งานสินค้า

> การผลิตอุปกรณ์เครื่องครัว, อุปกรณ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
> การผลิตอากาศยาน, แม่พิมพ์, การตัดเฉือน
> เหมาะสำหรับตัวยึดงานตรวจสอบ, ตัวยึดงานเชื่อม, ตัวยึดงานซ่อมแซม, ตัวยึดงานตัดเฉือน และตัวยึดร่วมงานอื่นๆ เป็นต้น
> สามารถใช้งานกับงานไม้หรืองาน DIY อื่นๆ ได้อย่างยืดหยุ่น


ข้อควรระวัง

<เกี่ยวกับการติดตั้ง> ยึดด้วยโบลท์หรือการเชื่อม
<เกี่ยวกับการดัดแปลง> โปรดทราบว่าการดัดแปลงมือจับมาตรฐานหรือราวแคลมป์จะส่งผลต่อความทนทานของตัวสินค้าอย่างรุนแรง
<ตำแหน่งล็อค> จำเป็นต้องสอดท็อกเกิ้ลแคลมป์ผ่านศูนย์ตายของเครื่องจักรเพื่อให้สามารถล็อคและยึดได้
< สภาพแวดล้อมการใช้งาน> เมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีเศษ ผงฝุ่น ฯลฯ ให้ใช้ปืนเป่าลมทำความสะอาดชิ้นส่วนหมุดย้ำและชิ้นส่วนหมุนก่อนใช้งาน
<เกี่ยวกับการฉีดน้ำมัน > ฉีดน้ำมันเป็นประจำสำหรับชิ้นส่วนที่มีการเสียดสี เช่น หมุดย้ำและแกนไกด์ เพื่อให้ท็อกเกิ้ลแคลมป์เคลื่อนไหวได้ราบรื่น
<เกี่ยวกับการตรวจสอบ> ตรวจสอบโบลท์ยึด โบลท์ล็อค แขนยึด เพลายึด ฯลฯ เป็นประจำเพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า
C-LD-203FL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,010.42

ECONOMICAL TOGGLE CLAMPS 2 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน แรงขันแน่น(N) 2270 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ S45C
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M8 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 500-2279
ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว ด้วย ยาง ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ความดัน ปิด(N) 2270

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-LD-203FL ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์แนวนอน แบบแรงกดปิดลงที่ด้านล่าง 2270N (ชนิดมือจับเพิ่มความยาว)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีความหมายและการใช้งานอย่างไร
ตอบ: ท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าแคลมป์สำหรับยึดชิ้นงานผ่านกลไกก้านต่อ โดยมีกลไกแคลมป์และปลดแคลมป์ใช้หลักการของจุดศูนย์ตายของกลไกการเชื่อมต่อ 4 ราวของเครื่องจักร ท็อกเกิ้ลแคลมป์จะทำหน้าที่ “การกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ นำชิ้นงานขึ้นและลงได้อย่างรวดเร็ว ล็อค และแคลมป์”
คำถาม: ท็อกเกิ้ลแคลมป์มีกี่ชนิด อะไรบ้าง
ตอบ: แนวนอน, แนวตั้ง, ดัน-ดึง, กลอนประตู, ท็อกเกิ้ลแคลมป์นิวเมติกส์ ฯลฯ
คำถาม: สามารถเปลี่ยนฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดท็อกเกิ้ลแคลมป์ได้หรือไม่ มีแยกจำหน่ายหรือไม่
ตอบ: มีฟิตติ้งโลหะด้านหน้าที่ใช้ยึดแคลมป์แยกจำหน่ายต่างหากสำหรับซื้อเปลี่ยน
คำถาม: วัตถุประสงค์ของชุดแคลมป์คืออะไร
ตอบ: นิยมใช้ในตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนเชิงกล, ตัวยึดงานเชื่อมโปรไฟล์โลหะ, ตัวยึดงานตัดเฉือนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอุปกรณ์เชิงกลต่างๆ, ตัวยึดแม่พิมพ์, ตัวยึดงานตรวจสอบ เป็นต้น ใช้วิธีการขันแน่นแบบใหม่แทนที่วิธีการขันแน่นเดิม ทำให้ชิ้นงานสามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการตัดเฉือนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ดูคำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม (1) ปิด