1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับอะลูมิเนียมขัดผิวแบบบาเรล

ด้ามจับอะลูมิเนียมขัดผิวแบบบาเรล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 369.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับอะลูมิเนียมขัดผิวแบบบาเรล
ด้ามจับ อะลูมิเนียม เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เปิดและปิดประตูได้สะดวก เป็น วัตถุ ราคา ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะพิทช์ติดตั้ง (มม.): 100, 116, 132, 150, 164 และ 196
- ความสูงรวม (มม.): 47, 53, 55, 57 และ 67
- วิธีการติดตั้ง: รูกลม
- วัสดุ: อะลูมิเนียม
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

Drawing ระบุขนาดด้ามจับ

Drawing ระบุขนาดของด้ามจับ 110310206369

ตาราง วัสดุด้ามจับ

ตารางวัสดุของด้ามจับ 110310206369

ตารางรายละเอียดจำเพาะด้ามจับ

ตารางรายละเอียดจำเพาะของด้ามจับ 110310206369

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
C-UADL100
C-UADL116
C-UADL132
C-UADL150
C-UADL164
C-UADL196
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานระยะติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(N)

฿ 369.00

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100471200

฿ 472.73

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -116531200

฿ 528.04

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -13255800

฿ 584.85

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -15067600

฿ 681.17

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -16457600

฿ 721.43

ECONOMY PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -19657390

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 26
ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง รูกลม รูปทรง U แบบตรง
กระบวนการเตรียมผิว เกลือกกลิ้งขัด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี มือจับ รูปทรง หน้าตัด รูปทรง แบบกลม