(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือ MISUMI Economy Series, ที่ราคาถูกกว่าผลิตภัณฑ์พื้นฐานของมิซูมิ
TYPE | ความกว้างของร่อง | สเปคแพ็คจำหน่าย | A | B | H1 | H2 |
LMCSB (สีดำ) | 6 | 2 m | 7.2 | 6 | 4.0 | 3.3 |
8 | 10.2 | 8.4 | 6.0 | 5.1 | ||
10 | 12.2 | 10.4 | 6.0 | 5.1 | ||
LMCSG (สีเทา) | 6 | 7.2 | 6 | 4.0 | 3.3 | |
8 | 10.2 | 8.4 | 6.0 | 5.1 | ||
10 | 12.2 | 10.4 | 6.0 | 5.1 |
ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว |
LMCSB | PVC | — |
LMCSG | PVC | — |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
(รุ่นอีโคโนมี่) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป ความกว้างร่อง 8 มม. | เพลทเชื่อมต่อด้านนอกสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป | (รุ่นอีโคโนมี่) ชิ้นส่วนยึดแบบยืดหยุ่นพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมอัลลอยโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. |
รหัสสินค้า |
---|
LMCSB6 |
LMCSB8 |
LMCSB10 |
LMCSG6 |
LMCSG8 |
LMCSG10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.88 | ECONOMY SLOT COVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ความกว้างของร่อง 6 mm | 黑色 | |
฿ 39.40 | ECONOMY SLOT COVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ความกว้างของร่อง 8 mm | 黑色 | |
฿ 50.00 | ECONOMY SLOT COVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีดำ | ความกว้างของร่อง 10 mm | 黑色 | |
฿ 42.43 | ECONOMY SLOT COVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แสงสีเทา | ความกว้างของร่อง 6 mm | เ | |
฿ 43.94 | ECONOMY SLOT COVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แสงสีเทา | ความกว้างของร่อง 8 mm | เ | |
฿ 54.55 | ECONOMY SLOT COVERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แสงสีเทา | ความกว้างของร่อง 10 mm | เ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PVC | รุ่น | ถอด ร่อง ปะเก็นยางแบน | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มีให้ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรูปทรง | ถอด | ความยาว L(mm) | 2000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง