(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหัวแบนสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
ส สกรู หัว แบนสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม สำหรับ ผลิตภัณฑ์ โปรไฟล์ มาตรฐานยุโรป ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JIS มีให้เลือกหลายขนาด
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว (มม.): 4, 5, 6 และ 8
● ความยาว เกลียว (มม.): 10, 12, 16 และ 20
● วัสดุ: สแตนเลส
● ระดับความแข็งแกร่ง: 8.8
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดโปรไฟล์ อะลูมิเนียม และมักใช้กับ บานพับ ยึดแบนและตัวหยุดประตู
วัสดุ | ระดับความแข็ง |
สแตนเลส | 8.8 |
M-L | จำนวนแพ็คขาย |
4-10 | 50P (50 ชิ้น / แพ็ค) |
5-10 | |
6-10 | |
6-12 | |
6-16 | |
6-20 | |
8-16 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง 1 | สินค้าที่เกี่ยวข้อง 2 |
(รุ่นอีโคโนมี่) ทีนัทพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีความกว้างร่อง 6 มม. (บรรจุ 100 ชิ้น) | (รุ่นอีโคโนมี่) สไลด์นัทพิเศษสำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานยุโรปที่มีความกว้างร่อง 8 มม. (บรรจุ 100 ชิ้น) |
รหัสสินค้า |
---|
LTSM4-10 |
LTSM4-10-50P |
LTSM5-10 |
LTSM5-10-50P |
LTSM6-10 |
LTSM6-10-50P |
LTSM6-12 |
LTSM6-12-50P |
LTSM6-16 |
LTSM6-16-50P |
LTSM6-20 |
LTSM6-20-50P |
LTSM8-16 |
LTSM8-16-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | ชนิดสกรู | ความยาวโดยรวม (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.32 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 10 | ||
฿ 49.25 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | - | - | - | - | 10 | |
฿ 1.32 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 10 | ||
฿ 75.76 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | - | - | - | - | 10 | |
฿ 1.97 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 10 | ||
฿ 111.37 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | - | - | - | - | 10 | |
฿ 1.97 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 12 | ||
฿ 111.37 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | - | - | - | - | 12 | |
฿ 3.29 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 16 | ||
฿ 137.88 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | - | - | - | - | 16 | |
฿ 3.29 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 20 | ||
฿ 156.07 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | - | - | - | - | 20 | |
฿ 5.92 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | [สเตนเลส] 00001 | ไม่มี | เงิน | สกรูหัวแบน | 16 | ||
฿ 270.46 | ECONOMY SCREW FOR AL FRAMES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | - | - | - | - | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู หัว แบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง