(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· แผ่น โลหะ มุม ฟรีสำหรับ อะลูมิเนียมโปรไฟล์
· นี่คือ วัตถุ ความคุ้มค่า ราคาถูกกว่า ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน MISUMI
· วัสดุ: ผลิตจาก เหล็กกล้าคาร์บอน การเคลือบผิว สเปรย์สีเทา
· ขนาด สกรูติดตั้ง ที่ใช้บังคับ: M8
· เหมาะสำหรับโปรไฟล์ อะลูมิเนียม ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรป
· ความหนา เหล็กยึด คือ 2.5 มม.
· ระยะพิทช์ติดตั้ง ของ เหล็กยึด คือ 72 มม.
· ความกว้าง เหล็กยึด คือ 100 มม.
· เหล็กยึด ใช้สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ โปรไฟล์ที่ทับซ้อนกัน โดยมีช่วงการปรับ มุม ตั้งแต่ 0° ถึง 180°
วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สเปคโครงที่เหมาะสม |
---|---|---|
เหล็กกล้าคาร์บอน / คาร์บอนสตีล | เคลือบผิวสีเทา | โครงมาตรฐานยุโรปซีรีส์ 40 |
สินค้าแนะนำ 1 | สินค้าแนะนำ 2 | สินค้าแนะนำ 3 |
รุ่นอีโคโนมี่ อะลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 40 มาตรฐานยุโรปที่มีร่องกว้าง 8 มม. | เพลทเชื่อมต่อด้านนอกสำหรับโปรไฟล์อะลูมิเนียมอัลลอยมาตรฐานยุโรป | ทีนัทแบบพิเศษ รุ่นอีโคโนมี่ สำหรับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ที่มีร่องกว้าง 10 มม. |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | กระบวนการเตรียมผิว | แปรงทาสี พื้นผิว | ซีรี่ส์โปรไฟล์ เฟรม อะลูมิเนียม | มาตรฐานยุโรป |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน | กระบวนการเตรียมผิว | สเปรย์สีเทา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LPFPC40 ในชุด แผ่นโลหะแบบปรับองศาได้อิสระสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง