1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องอะคริลิค

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องอะคริลิค
  • กล่องอะคริลิค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

[มีปริมาณมาก มาตรฐาน] ส่วนลด 10% สำหรับ 21 ถึง 50 ชิ้น ไม่จำเป็นต้องประมาณการ

 
รุ่น[ M ]เกรดสีการส่งผ่านแสงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
S-ACAมาตรฐานโปร่งใส93%-30 to 80°C
S-ACBAมาตรฐานสีน้ำตาลรมควัน12%
S-ACTAป้องกันไฟฟ้าสถิตโปร่งใส79%
S-ACBTAป้องกันไฟฟ้าสถิตสีน้ำตาลรมควัน32%
[ ! ]คุณสมบัติ >> หน้า 863
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าABH
S-ACA5
S-ACTA5

200
300

200
155

100
55
รหัสสินค้าเพิ่มขึ้น 1 มม
รุ่นเลือก TABH
S-ACA3, 5, 8, 1050 to 500
A ≥ B
50 to 50020 to 500
S-ACBA
S-ACTA3, 5
S-ACBTA

การปรับแต่ง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
S-ACA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA8-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBA10-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACBTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACTA3-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
S-ACTA5-[50-500/1]-[50-500/1]-[20-500/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความหนา
(มิลลิเมตร)

(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10850 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 101050 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10850 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 101050 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10350 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

-

RESIN PLATES 1 ชิ้น 7 วัน 10550 ~ 50050 ~ 50020 ~ 500

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: พื้นผิวที่ตัดแล้วจะยังป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือไม่?
ตอบ: พื้นผิวที่ตัดแล้วจะไม่กันไฟฟ้าสถิต ชนิดกันไฟฟ้าสถิตจะมีฟิล์มกันไฟฟ้าสถิตเคลือบไว้ที่พื้นผิว พื้นผิวที่ตัดไปแล้วจะไม่มีฟิล์มติดอยู่ จึงไม่มีคุณสมบัติกันไฟฟ้าสถิต
คำถาม: การวัดการป้องกันไฟฟ้าสถิตของเพลทกันไฟฟ้าสถิตเป็นกระบวนการเคลือบหรือไม่?
ตอบ: เป็นแบบเคลือบ
คำถาม: วัสดุสำหรับยึดติดคืออะไร?
ตอบ: ส่วนประกอบหลักคือเมทิลีนไดคลอไรด์ (ไดคลอโรมีเทน)