1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งแบบวันทัชทนความร้อนสำหรับใช้งานที่สะอาด - ข้อต่อสามทางตัวที (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 298.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสำหรับสภาพแวดล้อมที่สะอาด [วัสดุ]·เป็นโพลีโพรพิลีน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PPSCE4-1
PPSCE6-1
PPSCE6-2
PPSCE8-1
PPSCE8-2
PPSCE8-3
PPSCE10-2
PPSCE10-3
PPSCE12-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 298.96

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1041(R1/8)

฿ 334.48

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1061(R1/8)

฿ 355.20

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1062(R1/4)

฿ 364.08

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1081(R1/8)

฿ 364.08

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1082(R1/4)

฿ 378.88

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1083(R3/8)

฿ 423.28

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10102(R1/4)

฿ 420.32

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10103(R3/8)

฿ 556.48

HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10123(R3/8)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดหลายจุด ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / สารเคมี ตัวทำละลาย
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ โพลีโพรพีลีน การใช้งาน สภาพแวดล้อมที่สะอาด วัสดุส่วนเกลียว SUS304
วัสดุ ซีล ยางเอทิลีนโพพิลีน (EPDM) สกรู ยึดหลายจุด ประเดิม ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้