(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด หัวแบน เหมาะถ้าด้านใช้ร่วมกัน มีพื้นที่จำกัด
รหัสสินค้า |
---|
BFPDSC2-P[1.5-2/0.01]-L5-B[3-10/0.1] |
BFPDSC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSC4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[4-10/0.1] |
BFPDSC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-15/0.1] |
BFPDSC6-P[2-6/0.01]-L5-B[4-15/0.1] |
BFPDSC6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BFPDSC8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSC10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BFPDSC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BFPDSC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BFPDSC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BFPDSPC2-P[1.5-2/0.01]-L5-B[3-10/0.1] |
BFPDSPC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSPC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[3-10/0.1] |
BFPDSPC4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[4-10/0.1] |
BFPDSPC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-15/0.1] |
BFPDSPC6-P[2-6/0.01]-L5-B[4-15/0.1] |
BFPDSPC6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
BFPDSPC8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSPC10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
BFPDSPC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
BFPDSPC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
BFPDSPC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
BFPDSPC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
BJPDSC2-[1.5-2/0.01] |
BJPDSC3-[1.5-3/0.01] |
BJPDSC4-[2-4/0.01] |
BJPDSC5-[2-5/0.01] |
BJPDSC6-[2-6/0.01] |
BJPDSC8-[3-8/0.01] |
BJPDSC10-[3-10/0.01] |
BJPDSC12-[5-12/0.01] |
BJPDSC13-[6-13/0.01] |
BJPDSC16-[10-16/0.01] |
BJPDSC20-[13-20/0.01] |
BJPDSPC2-[1.5-2/0.01] |
BJPDSPC3-[1.5-3/0.01] |
BJPDSPC4-[2-4/0.01] |
BJPDSPC5-[2-5/0.01] |
BJPDSPC6-[2-6/0.01] |
BJPDSPC8-[3-8/0.01] |
BJPDSPC10-[3-10/0.01] |
BJPDSPC12-[5-12/0.01] |
BJPDSPC13-[6-13/0.01] |
BJPDSPC16-[10-16/0.01] |
BJPDSPC20-[13-20/0.01] |
CFPDSC2-P[1.5-2/0.01]-L5-B[3-10/0.1] |
CFPDSC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSC4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[4-10/0.1] |
CFPDSC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-15/0.1] |
CFPDSC6-P[2-6/0.01]-L[5-17/1]-B[4-15/0.1] |
CFPDSC8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
CFPDSC10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
CFPDSC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
CFPDSC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
CFPDSC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
CFPDSC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
CFPDSPC2-P[1.5-2/0.01]-L5-B[3-10/0.1] |
CFPDSPC2-P[1.5-2/0.01]-L[2-4/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSPC3-P[1.5-3/0.01]-L[3-10/1]-B[3-10/0.1] |
CFPDSPC4-P[1.5-4/0.01]-L[4-10/1]-B[4-10/0.1] |
CFPDSPC5-P[2-5/0.01]-L[5-10/1]-B[4-15/0.1] |
CFPDSPC6-P[2-6/0.01]-L5-B[4-15/0.1] |
CFPDSPC6-P[2-6/0.01]-L[6-17/1]-B[4-15/0.1] |
CFPDSPC8-P[3-8/0.01]-L[8-21/1]-B[6-20/0.1] |
CFPDSPC10-P[3-10/0.01]-L[10-23/1]-B[6-20/0.1] |
CFPDSPC12-P[5-12/0.01]-L[12-24/1]-B[6-30/0.1] |
CFPDSPC13-P[6-13/0.01]-L[13-26/1]-B[6-30/0.1] |
CFPDSPC16-P[10-16/0.01]-L[16-32/1]-B[7-30/0.1] |
CFPDSPC20-P[13-20/0.01]-L[20-40/1]-B[7-30/0.1] |
CJPDBC3-2 |
CJPDBC4-2 |
CJPDBC4-3 |
CJPDBC5-2 |
CJPDBC5-3 |
CJPDBC5-4 |
CJPDBC6-3 |
CJPDBC6-4 |
CJPDBC6-5 |
CJPDBC8-4 |
CJPDBC8-5 |
CJPDBC8-6 |
CJPDBC10-5 |
CJPDBC10-6 |
CJPDBC10-7 |
CJPDBC10-8 |
CJPDBC16-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอบด้วยความร้อน | วัสดุ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D (Ø) | ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง | ความยาวส่วนการติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | ค้นหาความยาวส่วน B (มิลลิเมตร) | ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ | ความยาวของขาพิน ส่วน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 2 ~ 4 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 4 | 4 | m6 | 4 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 6 | 6 | m6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 6 ~ 17 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 8 ~ 21 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 10 ~ 23 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 2 ~ 4 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 4 | 4 | p6 | 4 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 6 | 6 | p6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 6 ~ 17 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 8 ~ 21 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 10 ~ 23 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 4 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 5 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 4 | 4 | m6 | 5 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 8 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 10 | 4 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 12 | 4 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 16 | 5 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 20 | 6 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 22 | 10 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 22 | 12 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 30 | 20 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 4 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 5 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 4 | 4 | p6 | 5 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 8 | 3 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 10 | 4 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 12 | 4 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 16 | 5 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 20 | 6 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 22 | 10 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 22 | 12 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | ไม่มี | [เหล็กกล้า] เทียบเท่า SKS3 | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 30 | 20 | ชนิดกำหนดขนาด P ได้ | - | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 2 | 2 | m6 | 2 ~ 4 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 3 | 3 | m6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 4 | 4 | m6 | 4 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 ~ 5 | 5 | m6 | 5 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 ~ 6 | 6 | m6 | 5 ~ 17 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 ~ 8 | 8 | m6 | 8 ~ 21 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 ~ 10 | 10 | m6 | 10 ~ 23 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 ~ 12 | 12 | m6 | 12 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 ~ 13 | 13 | m6 | 13 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 ~ 16 | 16 | m6 | 16 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 ~ 20 | 20 | m6 | 20 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 2 | 2 | p6 | 2 ~ 4 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 3 | 3 | p6 | 3 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 3 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 1.5 ~ 4 | 4 | p6 | 4 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 10 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 ~ 5 | 5 | p6 | 5 ~ 10 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 ~ 6 | 6 | p6 | - | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 ~ 6 | 6 | p6 | 6 ~ 17 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 4 ~ 15 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 ~ 8 | 8 | p6 | 8 ~ 21 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 ~ 10 | 10 | p6 | 10 ~ 23 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 20 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 ~ 12 | 12 | p6 | 12 ~ 24 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 ~ 13 | 13 | p6 | 13 ~ 26 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 6 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 ~ 16 | 16 | p6 | 16 ~ 32 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
- | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 13 ~ 20 | 20 | p6 | 20 ~ 40 | - | ชนิดกำหนดขนาด P, L และ B ได้ | 7 ~ 30 | ||
฿ 267.62 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 | 3 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 291.95 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 | 4 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 291.95 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 | 4 | m6 | 5 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 319.74 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 2 | 5 | m6 | 8 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 319.74 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 | 5 | m6 | 8 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 319.74 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4 | 5 | m6 | 8 | 3 | P เลือกได้ | - | |
฿ 333.65 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 3 | 6 | m6 | 10 | 4 | P เลือกได้ | - | |
฿ 333.65 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4 | 6 | m6 | 10 | 4 | P เลือกได้ | - | |
฿ 333.65 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 6 | m6 | 10 | 4 | P เลือกได้ | - | |
฿ 351.03 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 4 | 8 | m6 | 12 | 4 | P เลือกได้ | - | |
฿ 351.03 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 8 | m6 | 12 | 4 | P เลือกได้ | - | |
฿ 351.03 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 8 | m6 | 12 | 4 | P เลือกได้ | - | |
฿ 368.41 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 5 | 10 | m6 | 16 | 5 | P เลือกได้ | - | |
฿ 368.41 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 6 | 10 | m6 | 16 | 5 | P เลือกได้ | - | |
฿ 368.41 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 7 | 10 | m6 | 16 | 5 | P เลือกได้ | - | |
฿ 368.41 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 8 | 10 | m6 | 16 | 5 | P เลือกได้ | - | |
฿ 531.76 | LOCATING PIN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | ไม่มี | การชุบแข็ง โดยตรง | [สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส | 10 | 16 | m6 | 22 | 12 | P เลือกได้ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | หัวขนาดเล็ก | รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบกลม | ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท | แบบแบน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค ไกด์ การแทรก | ไม่มี | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง (การสวมอัด) | ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง