(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สไลด์ประกบแกน X ชนิดฟีดสกรู รุ่น XEG จาก MISUMI
- มี 3 ขนาดให้เลือก 25, 40 และ 60 มม.
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 29.4 N ถึง 39.2 N (แนวนอน) และ 9.8 N ถึง 19.6 N (แนวตั้ง)
- ความละเอียด (สเกลเวอร์เนียร์): 0.1 มม./ช่อง
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 0.5 มม.
- วัสดุของรุ่น X-Axis Dovetail Slide XEG ทำจากทองเหลืองที่มีแคดเมียมต่ำ ปุ่มป้อนอะลูมิเนียมพร้อมการเคลือบฟลูออโรเรซินสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
XEG25 |
XEG40 |
XEG40-R |
XEG60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,231.50 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 15 | |
฿ 4,322.50 ฿ 2,239.92 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | ||
฿ 4,990.00 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 1 ถึง 15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | ||
฿ 5,187.00 ฿ 2,872.04 | X-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 15.1 ถึง 20 | 60 | 60 | 39.2 | ±9 | 17 |
กำลังโหลด …
ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ช่วงแบบเลือกได้) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ชนิด | แกน X |
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ | วิธีการให้อาหาร (การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ต่อการหมุน)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง