1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อฉีดน้ำหล่อเย็น - แบบสกรูเทเปอร์ · แบบสกรูขนาน · แบบกาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ท่อฉีดน้ำหล่อเย็น - แบบสกรูเทเปอร์ · แบบสกรูขนาน · แบบกาว
  • ท่อฉีดน้ำหล่อเย็น - แบบสกรูเทเปอร์ · แบบสกรูขนาน · แบบกาว
  • ท่อฉีดน้ำหล่อเย็น - แบบสกรูเทเปอร์ · แบบสกรูขนาน · แบบกาว
  • ท่อฉีดน้ำหล่อเย็น - แบบสกรูเทเปอร์ · แบบสกรูขนาน · แบบกาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อฉีดน้ำหล่อเย็น ประเภท เกลียวเทเปอร์ , ชนิด เกลียว ขนาน และชนิดอุดรูรั่ว

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WCPF2-100
WCPF2-200SALE
WCPF3-100SALE
WCPF3-200SALE
WCPF3-300
WCPF4-200
WCPF4-300
WCPFT2-100
WCPFT2-200
WCPFT3-100SALE
WCPFT3-200
WCPFT4-200
WCPK2-100
WCPK2-200
WCPK3-100SALE
WCPK3-200SALE
WCPK3-300
WCPK4-200SALE
WCPK4-300SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวิธีแคลมป์ D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
L ( มิติ L)
(มิลลิเมตร)

฿ 401.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน2100

฿ 401.00

฿ 198.54

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน2200

฿ 419.00

฿ 214.57

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน3100

฿ 419.00

฿ 195.34

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน3200

฿ 464.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน3300

฿ 419.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน4200

฿ 450.45

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภท เกลียว ท่อเหล็ก ขนาน4300

฿ 450.45

COOLING PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรูเทเปอร์2100

฿ 450.45

COOLING PIPES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สกรูเทเปอร์2200

฿ 480.00

฿ 208.90

COOLING COMPONENTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรูเทเปอร์3100

฿ 480.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรูเทเปอร์3200

฿ 496.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สกรูเทเปอร์4200

฿ 232.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดยิงกาว2100

฿ 232.00

COOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดยิงกาว2200

฿ 232.00

฿ 166.30

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดยิงกาว3100

฿ 232.00

฿ 108.09

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดยิงกาว3200

฿ 275.28

COOOLING PIPE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ชนิดยิงกาว3300

฿ 232.00

฿ 89.27

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดยิงกาว4200

฿ 292.00

฿ 118.08

COOLING PIPE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชนิดยิงกาว4300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง วัสดุ (ท่อเหล็ก) สเตนเลส ตำแหน่ง ติดตั้ง ภายใน