1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ แม่พิมพ์ ไหลขนาดใหญ่ - ปลั๊ก- (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อ แม่พิมพ์ ไหลขนาดใหญ่ - ปลั๊ก-
  • ข้อต่อ แม่พิมพ์ ไหลขนาดใหญ่ - ปลั๊ก-
  • ข้อต่อ แม่พิมพ์ ไหลขนาดใหญ่ - ปลั๊ก-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ปลั๊กสำหรับท่อ แม่พิมพ์

[คุณสมบัติ]
อัตราการไหล ประมาณสองเท่าของ รุ่น กระแสไฟฟ้า และท่อระบายความร้อน แม่พิมพ์ ที่ได้รับการปรับปรุงช่วยลดระยะเวลาในการขึ้น งานขึ้นรูป ได้อย่างมาก

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
K3-JPSH2SALE
K3-KPM2SALE
K3-KPM3
K4-KPM4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด R/(PT)
(ขนาดเกลียว)
d / d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ช่องเสียบคอนเนคเตอร์
(มิลลิเมตร)

฿ 132.87

฿ 98.55

COUPLER(PLUG) (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หัว หกเหลี่ยม·แบบรู1/415.511.5

฿ 89.55

฿ 80.70

COUPLER(PLUG) (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10หัว หกเหลี่ยม1/4911.5

฿ 229.00

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10หัว หกเหลี่ยม3/8911.5

฿ 453.18

COUPLER(PLUG) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10หัว หกเหลี่ยม1/29.515.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ เกลียวใน ป้องกันความร้อน 80℃
มี/ไม่มีวาล์ว ไม่มี วาล์ว รูปทรง แบบตรง ส่วนติดตั้งประแจ ใช่