1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคมยูนิต CAMRiSE ซีรีส์ สำหรับเจาะรู/ตัดแต่ง/พับขอบไวด์แฟรงค์ - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ยาว - CB-L400 (รหัสสินค้า)

แคมยูนิต CAMRiSE ซีรีส์ สำหรับเจาะรู/ตัดแต่ง/พับขอบไวด์แฟรงค์ - สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ยาว - CB-L400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 166,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคมยูนิต ระบบกันสะเทือนกว้างสำหรับการเจาะ การตัดแต่ง และ พับขอบ ความกว้างแคม 400, มุม = 00-70.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CB-L400-00
CB-L400-05
CB-L400-10
CB-L400-15
CB-L400-20
CB-L400-25
CB-L400-30
CB-L400-35
CB-L400-40
CB-L400-45
CB-L400-50
CB-L400-55
CB-L400-60
CB-L400-65
CB-L400-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม แบบเอียงได้
(°)

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 0

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 5

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 10

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 15

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 20

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 25

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 30

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 35

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 40

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 45

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 50

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 55

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 60

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 65

฿ 166,000.00

FLYING CAM UNIT_CB-L400 1 ชิ้น 33 วัน 70

กำลังโหลด …

  1. 1











ピアス·トリム·フランジワイド用 -ロングストロ—ク- CB-L400 関連画像2

<วิธีการถอดประกอบ>
· ถอดสลักเกลียวและถอดแผ่นนิรภัย ⑩ ออก
· ถอดสลักเกลียวและถอดแผ่นสต๊อปเปอร์ ⑨
· เลื่อนแถบเลื่อนลูกเบี้ยว ② ไปข้างหลัง และถอดออกจากที่ยึดลูกเบี้ยว ①

<วิธีการประกอบกลับ>
· ประกอบ ② ถึง ①
· ประกอบ ⑨ แล้วขันโบลท์ให้แน่น
· ประกอบ ⑩ และขันโบลท์ให้แน่น
※ นำวัตถุแปลกปลอมออกจากพื้นผิวเลื่อนและทาจาระบีก่อนประกอบ
※ กรุณาขันน็อตให้แน่น
※ ควบคุมระยะห่างของ ① ที่ยึดลูกเบี้ยว ② ตัวเลื่อนลูกเบี้ยว และ ③ ตัวขับลูกเบี้ยว

ตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องที่ทำเครื่องหมายไว้ในแต่ละชิ้นส่วนแล้วประกอบกลับเข้าไปใหม่

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท Cam CAMRiSE ซีรีส์ พื้นที่ติดตั้ง(มิลลิเมตร) 400 ความจุ(tonf) 42
สเปคสปริงที่ใช้ GK การปรับเปลี่ยน สามารถทำได้