(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* เพิ่มรายการขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (⌀32 to 56)
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการเตรียมผิว บัททอน แม่พิมพ์ มีจำหน่ายเป็นครั้งแรกแล้ว! เสริมความแข็งแกร่งให้กับคมตัดและ พื้นผิว ด้านใน !
เทคโนโลยี กระบวนการเตรียมผิว ใหม่ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ''ฉันต้องการยืด อายุการใช้งาน ของ บัททอนดาย และ พั้นช์'' และ ''ฉันกำลังผ่านการลองผิดลองถูกใน การเคลือบผิว บัททอนดาย'' font color="red" > "αprocessing®" คือ สารละลาย
[ลักษณะของการรักษาด้วย α®]
· บรรลุ ความแข็ง ที่ดีขึ้น โดยไม่กระทบต่อ ความแกร่ง ผ่านการตกผลึกระดับนาโนบน พื้นผิว ที่ผ่านการบำบัด !
· เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษา พื้นผิว ทั่วไป สามารถเสริมความแข็งแกร่งได้โดยการลดการเปลี่ยนแปลงในขนาด กระแสไฟฟ้า รูปทรง คมตัด และ รูปทรง ร่องเพื่อป้องกันการสะสมของเศษ!
· ด้วย การขึ้นรูป พื้นผิวขนาดเล็กบน พื้นผิว ที่ผ่านการบำบัด สัมประสิทธิ์ความเสียดทาน จะลดลง คุณสมบัติการเลื่อนที่ดีขึ้น !
* ทรงเรียวกลับด้าน Button แม่พิมพ์ เพื่อป้องกันการนำเศษออกคืออะไร?
ทรงเรียวกลับด้าน Button แม่พิมพ์ เพื่อป้องกันการกำจัดเศษเหล็กคืออะไร?โดยการสร้าง ทรงเรียว ขนาดเล็กจากขอบตัดของ แม่พิมพ์ ไปทางด้านหลัง จะสามารถลดเศษเหล็กได้ ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยระงับการเพิ่มขึ้น
มีประสิทธิภาพสำหรับ วัสดุ ความทนต่อแรงดึง สูง ฯลฯ ซึ่ง ของเสีย จากการตัดหดตัวระหว่างการเจาะ
[ ! ] ช่วงของการรักษา α คือ พื้นผิว ด้านในของคมตัดและ พื้นผิว ปลายของคมตัด
[ ! ] α Processing® เว้น R นาทีที่ขอบคมตัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน ง. ความเผื่อ | วัสดุ | ความแข็ง วัสดุฐาน | ขนาด D | รหัสรุ่น/ Part number | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกติ | การประมวลผล α | ||||||
N5 | เทียบเท่ากับ SKH51 | 61 ถึง 64HRC | 5 | SRT-MSD | SRTP-MSD | ||
เทียบเท่ากับ SKD11 | 60 ถึง 63HRC | 6 | ~ | 25 | |||
เทียบเท่ากับ SKD11 | 60 ถึง 63HRC | 8 | ~ | 25 | รฟท-SD□ | SRTP-SD□ | |
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 64 ถึง 67HRC | 6 | ~ | 25 | SRT-PMSD | SRTP-PMSD | |
8 | ~ | 25 | รฟท-PSD□ | SRTP-PSD□ | |||
+0.005/0 | เทียบเท่ากับ SKH51 | 61 ถึง 64HRC | 5 | SRTA-MSD | SRTAP-MSD | ||
เทียบเท่ากับ SKD11 | 60 ถึง 63HRC | 6 | ~ | 16 | |||
เทียบเท่ากับ SKD11 | 60 ถึง 63HRC | 8 | ~ | 16 | SRTA-SD□ | SRTAP-SD□ | |
เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | 64 ถึง 67HRC | 6 | ~ | 16 | SRTA-PMSD | SRTAP-PMSD | |
8 | ~ | 16 | SRTA-PSD□ | SRTAP-PSD□ |
รหัสรุ่น/ Part number | L | เพิ่มขึ้น 0.01 มม | สเปค หน่วย 0.005 มม | ทางเลือก | เพิ่มขึ้น 0.1 มม | B | D | ||||||||||||||||||||||
MT※ | C※ | TS※ | FH※ | ||||||||||||||||||||||||||
รุ่น | D | นาที | P | สูงสุด | P·K สูงสุด | P・W ต่ำสุด | R | (ความหนา แผ่นเพลท ชิ้นงาน ) | (การกวาดล้าง) | (ความทนต่อแรงดึง (N/mm2 )) | (ความลึก ทรงเรียว ) | ||||||||||||||||||
(เทียบเท่ากับ SKH51) | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2.00 | ~ | 2.50 | — | — | MT ≥ 0.5 | C ≥ 0.060 (อย่างไรก็ตาม หากการกวาดล้างเป็น 10% หรือน้อยกว่า C ≥ 0.050) | เลือก เครื่องวัดระดับน้ำ ความทนต่อแรงดึง | 1.0 | 2 | 2.9 | ||||||||||||
(Dn5) | (D +0.005/0) | ||||||||||||||||||||||||||||
(ปกติ) | (การประมวลผล α) | (ปกติ) | (การประมวลผล α) | ||||||||||||||||||||||||||
SRT-MSD | SRTP-MSD | SRTA-MSD | SRTAP-MSD | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.00 | ~ | 3.00 | — | — | 1.0 | ~ | 2.0 | 3 | 3.4 | |||||||||||
8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.00 | ~ | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.0 | ~ | 3.0 | 4 | 4.4 | |||||||||||
(เทียบเท่ากับ SKD11) | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 2.00 | ~ | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0 | ~ | 5.0 | 6 | 6.4 | |||||||||
(Dn5) | (D +0.005/0) | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 3.00 | ~ | 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0 | ~ | 7.0 | 8 | 8.4 | ||||||||
(ปกติ) | (การประมวลผล α) | (ปกติ) | (การประมวลผล α) | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 5.00 | ~ | 10.00 | 10.00 | 2.00 | ระดับ | ความทนต่อแรงดึง | 10.6 | ||||||||
SRT-MSD | SRTP-MSD | SRTA-MSD | SRTAP-MSD | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 7.00 | ~ | 12.00 | 12.00 | 3.00 | (N/มม.²) | 12.6 | |||||||||
SRT-SDD | SRTP-SDD | SRTA-SDD | SRTAP-SDD | (22) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 8.00 | ~ | 14.00 | 14.00 | 3.00 | H | 800ขึ้นไป | 14.6 | ||||||||
SRT-SDR | SRTP-SDR | SRTA-SDR | SRTAP-SDR | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 10.00 | ~ | 16.00 | 16.00 | 3.00 | M | 600 ขึ้นไป | 16.6 | ||||||||
SRT-SDE | SRTP-SDE | SRTA-SDE | SRTAP-SDE | (32) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00 | ~ | 20.00 | 20.00 | 4.00 | L | สูงสุด 599 | 20.6 | |||||||||
SRT-SDG | SRTP-SDG | SRTA-SDG | SRTAP-SDG | (38) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00 | ~ | 26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||
(45) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00 | ~ | 35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | ||||||||||||||||||
(50) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00 | ~ | 40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | ||||||||||||||||||
(56) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00 | ~ | 45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | ||||||||||||||||||
( เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง) | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2 | ~ | 3 | — | — | 1.0 | ~ | 2.0 | 3 | 3.4 | ||||||||||||
(Dn5) | (D +0.005/0) | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2 | ~ | 4 | 4.00 | 2.00 | 1.0 | ~ | 3.0 | 4 | 4.4 | |||||||||||
SRT-PMSD | SRTP-PMSD | SRTA-PMSD | SRTAP-PMSD | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2 | ~ | 6 | 6.00 | 2.00 | 1.0 | ~ | 5.0 | 6 | 6.4 | |||||||||
SRT-PSDD | SRTP-PSDD | SRTA-PSDD | SRTAP-PSDD | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3 | ~ | 8 | 8.00 | 2.00 | 1.0 | ~ | 7.0 | 8 | 8.4 | |||||||||
SRT-PSDR | SRTP-PSDR | SRTA-PSDR | SRTAP-PSDR | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5 | ~ | 10 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||
SRT-PSDE | SRTP-PSDE | SRTA-PSDE | SRTAP-PSDE | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7 | ~ | 12 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | |||||||||||||
SRT-PSDG | SRTP-PSDG | SRTA-PSDG | SRTAP-PSDG | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10 | ~ | 16 | 16.00 | 3.00 | 16.6 |
* MT (ความหนา ชิ้นงาน), C (ระยะห่าง), TS (ความทนต่อแรงดึง) และ FH (ความลึก ทรงเรียว) ใช้เป็นข้อมูลการประมวล ทรงเรียวกลับด้าน เพื่อป้องกันการยกเศษ ระบุขนาดรูที่เข้ารูป (P·W·R) เมื่อเลือกขนาดการตกแต่ง แม่พิมพ์ กระดุม
[ ! ] D= (20) ถึง (56) เป็นมาตรฐานสำหรับ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน Dn5 เท่านั้น
[ ! ] L= (45) เป็น มาตรฐาน สำหรับ ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน Dn5 เท่านั้น
[!] หากระยะห่าง C เกิน 20% ของความหนา ชิ้นงาน MT จะไม่สามารถคาดหวังผลกระทบได้ ดังนั้นโปรดใช้ที่ 20% หรือน้อยกว่า ระยะห่าง C ≤ ความหนาของ แผ่นเพลท ชิ้นงาน MT × 20%
[!] ความลึก ทรงเรียว FH อยู่ในช่วงต่อไปนี้เมื่อใช้ LC 1 ≤ FH ≤ b- (L-LC) - 1
[!] ความยาวของเรียว ทรงเรียว สำหรับ 1/100 เป็นดังนี้ ความยาวเทเปอร์ ทรงเรียว = b- (FH+1) อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ LC, b- (L-LC) - (FH+1)
[!] การลับคมใหม่จะเปลี่ยน มิติ P โปรดทราบว่าจำนวนการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความกว้าง ทรงเรียว (สูงสุด 0.05 มม. ด้านหนึ่ง) ความลึก ทรงเรียว ด้วยมือ และจำนวนการลับ
รหัสรุ่น/ Part number | — | L | — | P | — | W | — | อาร์ ( เท่านั้น) | — | MT | — | C | — | TS | — | FH | ||
SRTP-SDR13 | — | 30 | — | P5.25 | — | W2.82 | — | R0.40 | — | MT1.5 | — | C0.105 | — | H | — | FH2.0 | ||
■ ปกติ | |||||
· | · | ||||
|
| ||||
■ การประมวลผล α ( SRTP-·SRTAP- ) | |||||
· | · | ||||
|
| ||||
[NG]สโต๊คไม่สามารถใช้กับการประมวลผล α [ ! ] หากวันหยุดนักขัตฤกษ์ทับซ้อนกับจำนวนวันทำการจริง วันที่จัดส่งจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบ WOS สำหรับรายละเอียดวันที่จัดส่ง |
รหัสรุ่น/ Part number | — | L (LC) | — | P (PC) | — | W (WC) | — | R | — | MT | — | C | — | TS | — | FH | — | (BC· HC· TC· CKC· MKC เป็นต้น) | ||
SRTP-SDD13 | — | 35 | — | P5.58 | — | W2.25 | — | MT1.50 | — | C0.105 | — | H | — | FH2.0 | — | LKC | ||||
ในที่สุด ผลิตภัณฑ์ เสริมแรง คมตัดและ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ดาย แม่พิมพ์ ก็มาถึงแล้ว!
■ ผลการทดสอบ
ความทนต่อแรงดึง วัสดุชิ้นงาน: ความหนา แผ่นเพลท 440 MPa: 4.5 mm
ด้วย ผลิตภัณฑ์ ทั่วไป (SR-MHD ของมิซูมิ) ความสูง ครีบ ผลิตภัณฑ์ เกิน ค่า ที่อนุญาตหลังจากประมาณ 60,000 ภาพ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ ที่รักษาด้วย α (SRP-MHD) ความสูง ครีบ ยังคงต่ำกว่า ค่า ที่อนุญาตแม้หลังจากถ่ายภาพไปแล้ว 210,000 ครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
SRT-MSD5-[16,20,22,25,28,30]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH1 |
SRT-MSD5-[16,20,22,25,28,30]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH1 |
SRT-MSD5-LC[10-29.9/0.1]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH1 |
SRT-MSD5-LC[10-29.9/0.1]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH1 |
SRT-MSD5-SLC[16.01-29.99/0.01]-P[2-2.5/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH1 |
SRT-MSD5-SLC[16.01-29.99/0.01]-PC[2.51-2.7/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH1 |
SRT-MSD6-[16,20,22,25,28,30,32,35]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-LC[10-34.9/0.1]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-LC[10-34.9/0.1]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[16.01-19.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[20.01-21.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[22.01-24.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[25.01-29.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[30.01-34.99/0.01]-P[2-3/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD6-SLC[30.01-34.99/0.01]-PC[3.01-3.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-2/0.1] |
SRT-MSD8-[16,20,22,25,28,30,32,35]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-[16,20,22,25,28,30,32,35]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-LC[10-34.9/0.1]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-LC[10-34.9/0.1]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[16.01-19.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[20.01-21.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[22.01-24.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[25.01-29.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[30.01-39.99/0.01]-P[2-4/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD8-SLC[30.01-39.99/0.01]-PC[4.01-4.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-3/0.1] |
SRT-MSD10-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-LC[10-39.9/0.1]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-LC[10-39.9/0.1]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[16.01-19.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[20.01-21.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[22.01-24.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[25.01-29.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[30.01-39.99/0.01]-P[2-6/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD10-SLC[30.01-39.99/0.01]-PC[6.01-6.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-5/0.1] |
SRT-MSD13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-LC[10-39.9/0.1]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-LC[10-39.9/0.1]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-LC[10-39.9/0.1]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[10-15.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[10-15.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[10-15.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[16.01-19.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[20.01-21.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[22.01-24.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[25.01-29.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[30.01-39.99/0.01]-P[3-8/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[30.01-39.99/0.01]-PC[2-2.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD13-SLC[30.01-39.99/0.01]-PC[8.01-8.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-[16,20,22,25,28,30,32,35,40]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-LC[10-39.9/0.1]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-LC[10-39.9/0.1]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-LC[10-39.9/0.1]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[16.01-19.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[16.01-19.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[20.01-21.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[20.01-21.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[22.01-24.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[22.01-24.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[25.01-29.99/0.01]-P[5-10/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[2.5-4.99/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
SRT-MSD16-SLC[25.01-29.99/0.01]-PC[10.01-10.2/0.01]-MT[0.5-10/0.01]-C[0.05-8/0.005]-[H,L,M]-FH[1-7/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรงส่วนปลาย | วัสดุ | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | D (เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ) (มิลลิเมตร) | C ระยะห่าง (มิลลิเมตร) | FH ความลึกเทเปอร์ (มิลลิเมตร) | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | LC การปรับแต่งความยาวรวม (มิลลิเมตร) | MT (ความหนาของ วัสดุ ชิ้นงาน ) (มิลลิเมตร) | P ระยะปลาย (มิลลิเมตร) | PC การปรับแต่งระยะปลาย (มิลลิเมตร) | R (มุม ปลาย R) (มิลลิเมตร) | SLC ( การเปลี่ยนแปลง ความเผื่อ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวเต็ม) (มิลลิเมตร) | การ เลือก เครื่องวัดระดับน้ำ ความทนต่อแรงดึง | W ระยะปลาย (มิลลิเมตร) | WC การปรับแต่งระยะปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKH51 | n5 | 5 | 0.05 ~ 8 | 1 | 16 ~ 30 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKH51 | n5 | 5 | 0.05 ~ 8 | 1 | 16 ~ 30 | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKH51 | n5 | 5 | 0.05 ~ 8 | 1 | - | 10 ~ 29.9 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKH51 | n5 | 5 | 0.05 ~ 8 | 1 | - | 10 ~ 29.9 | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKH51 | n5 | 5 | 0.05 ~ 8 | 1 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 2.5 | - | - | 16.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKH51 | n5 | 5 | 0.05 ~ 8 | 1 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.51 ~ 2.7 | - | 16.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | 16 ~ 35 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | 16 ~ 35 | - | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | 10 ~ 34.9 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | 10 ~ 34.9 | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 3 | - | - | 30.01 ~ 34.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 6 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 2 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 3.01 ~ 3.2 | - | 30.01 ~ 34.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 35 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | 16 ~ 35 | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 34.9 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | 10 ~ 34.9 | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 4 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 8 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 3 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 4.01 ~ 4.2 | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | 2 ~ 6 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 10 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 5 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 6.01 ~ 6.2 | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | 10 ~ 15.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | 10 ~ 15.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 10 ~ 15.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 3 ~ 8 | - | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2 ~ 2.99 | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 13 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 8.01 ~ 8.2 | - | 30.01 ~ 39.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | 16 ~ 40 | - | 0.5 ~ 10 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | 10 ~ 39.9 | 0.5 ~ 10 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | - | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 16.01 ~ 19.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 20.01 ~ 21.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 22.01 ~ 24.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | 5 ~ 10 | - | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 2.5 ~ 4.99 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - | ||
- | SCRAP RETENTION BUTTON DIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | A | เทียบเท่า SKD11 | n5 | 16 | 0.05 ~ 8 | 1 ~ 7 | - | - | 0.5 ~ 10 | - | 10.01 ~ 10.2 | - | 25.01 ~ 29.99 | H / L / M | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | รูปทรง ด้านใน | ทั่วไป | ร่องยึดเศษโลหะ | เทเปอร์กลับด้าน |
---|---|---|---|---|---|
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อป้องกันการอุดตันเศษ | ไม่ | なし |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง