(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไกด์ คีมปอกสายไฟ โรเลอร์ ปากคีบปลายเล็ก ชนิดแข็ง สูง / แผ่นเพลท คีมปอกสายไฟ แบบอยู่กับที่ วัสดุ ของ ไกด์ ขาพิน และ บุชชิ่ง เป็น เหล็กกล้า วัตถุประสงค์พิเศษ และ โรเลอร์ เป็น เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น
รหัสสินค้า |
---|
RSGPW16-[70-90/10]-[40-70/10] |
RSGPW16-[70-90/10]-[50-80/10] |
RSGPW20-[80-100/10]-[50-80/10] |
RSGPW20-[80-100/10]-[60-90/10] |
RSGPW25-[90-110/10]-[60-90/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | B (ความยาวแท่นพิมพ์พอดี) (มิลลิเมตร) | LA (ความยาวแผ่นด้านข้าง) (มิลลิเมตร) | LB (ความยาวด้าน แผ่นเพลท พันช์ ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 70 ~ 90 | 40 ~ 70 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 70 ~ 90 | 50 ~ 80 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 80 ~ 100 | 50 ~ 80 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 80 ~ 100 | 60 ~ 90 | ||
- | GUIDE PINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 90 ~ 110 | 60 ~ 90 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไกด์ โรเลอร์ | วัสดุ | SKS3 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง