(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Rotary Motion สินค้ากลุ่มงานเคลื่อนที่แบบหมุนคุณภาพมาตรฐาน ทนทาน ในราคาที่ถูกกว่า Rotary Motion สินค้ากลุ่มงานเคลื่อนที่แบบหมุนคุณภาพมาตรฐาน ทนทาน ในราคาที่ถูกกว่า

Bearing ตลับลูกปืนที่เหมาะสำหรับชิ้นงานน้ำหนักเบา Bearing ตลับลูกปืนที่เหมาะสำหรับชิ้นงานน้ำหนักเบา

คุณสมบัติพิเศษของตลับลูกปืนรุ่น Economy Series

คุณสมบัติพิเศษของตลับลูกปืนรุ่น Economy Series คุณสมบัติพิเศษของตลับลูกปืนรุ่น Economy Series

Bearing Bearing

SAVE
Up to
51%

Ball Bearings Open

Ball Bearings Open

Part No : C-E6000

29.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Small Ball Bearings

Small Ball Bearings

Part No : C-E603ZZ

33.-

stockStock

SAVE
Up to
51%

Ball Bearings Rubber Sealed

Ball Bearings Rubber Sealed

Part No : C-E6000DDU

34.-

stockStock

SAVE
Up to
51%

Small Ball Bearings Rubber Sealed

Small Ball Bearings Rubber Sealed

Part No : C-E604DDU

38.-

stockStock

SAVE
Up to
68%

Ball Bearings Stainless Steel

Ball Bearings Stainless Steel

Part No : C-SE6000ZZ

49.-

stockStock

SAVE
Up to
69%

Flanged Small Ball Bearings

Flanged Small Ball Bearings

Part No : C-EFL623ZZ

50.-

stockStock

SAVE
Up to
76%

Ball Bearings Flanged

Ball Bearings Flanged

Part No : C-EFL6900ZZ

54.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Flanged Small Ball Bearings Stainless Steel

Flanged Small Ball Bearings Stainless Steel

Part No : C-SEFL685ZZ

57.-

stockStock

SAVE
Up to
69%

Bearings Housings Flanged Lightweight

Bearings Housings Flanged Lightweight

Part No : C-BACA6900ZZ

171.-

stockStock

Bearing Housing Set

Bearing Housing Set

Part No : C-BACN6900ZZ

171.-

stockStock

SAVE
Up to
82%

Bearings With Housings T-Shaped

Bearings With Housings T-Shaped

Part No : C-BGHA6900ZZ-20

171.-

stockStock

Bearing Housing Set Embedded Type

Bearing Housing Set Embedded Type

Part No : C-BACR6900ZZ

207.-

stockStock

สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Rotary Motion สินค้าอื่นๆ ในกลุ่ม Rotary Motion

Bearing Shaft Screws

Bearing Shaft Screws

Part No : C-BMSB3-5

29.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Bearing Lock Nuts AN Type

Bearing Lock Nuts AN Type

Part No : C-AN04

60.-

stockStock

SAVE
Up to
50%

Clamp Plates for Open End Belts

Clamp Plates for Open End Belts

Part No : C-TBCR-S3M150

100.-

stockStock

Sprockets Nominal No.40

Sprockets Nominal No.40

Part No : C-SPA40B10-N-12

190.-

stockStock

SAVE
Up to
63%

Bearing Lock Nuts R Type

Bearing Lock Nuts R Type

Part No : C-RM8

197.-

stockStock

SAVE
Up to
60%

Urethane Molded Rollers With Bearings

Urethane Molded Rollers With Bearings

Part No : C-RORGA25-20

235.-

stockStock

SAVE
Up to
64%

Chains With Attachments

Chains With Attachments

Part No : C-CHEL40-120

596.-

stockStock

SAVE
Up to
62%

Closed Belts S Type

Closed Belts S Type

Part No : C-LTBJA-S5M100-300

1,698.-

truck10 Days

MISUMI 5 Benefit