(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
สินค้าชั้นนำสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ
มีให้เลือกใช้งานมากมาย พร้อมสินค้าส่งไว
ถูกลงกว่าเดิม เลือกมาให้คุณแล้ว ที่มิซูมิเท่านั้น
ทำไมต้องใช้ Inverters (อินเวอเตอร์)
ประหยัดต้นทุนและพลังงาน
ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ
ปรับปรุงเสถียรภาพของระบบ
รุ่นสินค้า Fuji Electric Inverters
Inverter รุ่น Mini
Inverter รุ่น Ace
Inverter รุ่น Mega
Part No. | Japan Model | Series | Input Voltage Class | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Output Capacity(kVA) | Output Rated Current(A) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN0004C2S-7A | FRN0.4C2S-7A | Mini | Single-Phase 200 V | 120 x 80 x 95 | 1.3 | 3.5 | 6,059.- |
5,467.- | Stock |
FRN0006C2S-7A | FRN0.75C2S-7A | 120 x 80 x 140 | 2 | 5.5 | 6,377.- |
5,752.- | Stock | ||
FRN0004C2S-2A | FRN0.4C2S-2J | Three-Phase 200 V | 120 x 80 x 95 | 1.3 | 3.5 | 6,412.- |
5,775.- | Stock | |
FRN0006C2S-2A | FRN0.75C2S-2J | 120 x 80 x 120 | 2 | 5.5 | 7,259.- |
6,551.- | Stock | ||
FRN0010C2S-2A | FRN1.5C2S-2J | 130 x 110 x 139 | 3.5 | 9.2 | 8,953.- |
8,080.- | Stock | ||
FRN0012C2S-2A | FRN2.2C2S-2J | 4.5 | 12 | 9,906.- |
8,936.- | Stock | |||
FRN0004C2S-4A | FRN0.75C2S-4J | Three-Phase 400 V | 2.3 | 3.1 | 7,989.- |
7,213.- | Stock | ||
FRN0002E2S-2GB | FRN0.2E2S-2J | Ace | Three-Phase 200 V | 127 x 68 x 85 | 0.6 | 1.6 | 8,071.- |
7,281.- | Stock |
FRN0004E2S-2GB | FRN0.4E2S-2J | 127 x 68 x 100 | 1.1 | 3 | 8,059.- |
7,270.- | Stock | ||
FRN0029E2S-4GB | FRN7.5E2S-4J | Three-Phase 400 V | 220 x 180 x 158 | 14 | 18 | 22,753.- |
20,519.- | Stock | |
FRN0003G2S-2G | FRN0.4G2S-2J | Mega | Three-Phase 200 V | 260 x 110 x 132 | 1.1 | 3 | 11,871.- |
10,705.- | 8 Days |
FRN0005G2S-2G | FRN0.75G2S-2J | 260 x 110 x 145 | 1.9 | 5 | 13,177.- |
11,881.- | 8 Days |
Part No. | Type | Ampere Frame | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Number of Poles | Rated Operating Voltage(V) | Standard Price | Special Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EW32AAG-2P015B | Low Voltage | 32AF | 100 x 50 x 84 | 2 | AC100 to 230 | 3,205.- |
1,875.- | Stock |
EW32AAG-3P005B | 100 x 75 x 84 | 3 | 6,317.- |
2,513.- | 8 Days | |||
EW50EAG-3P050B | 50AF | AC100 to 230 to 440 | 7,627.- |
3,125.- | 8 Days | |||
EW100EAG-3P075B | High Voltage | [100AF to 199AF] 100AF | AC100 / 230 / 440 | 11,884.- |
5,014.- | 8 Days | ||
EW100EAG-3P100B | 11,884.- |
5,014.- | 8 Days |
เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าต่ำ
เบรกเกอร์แรงดันไฟฟ้าสูง
Part No. | Type | Ampere Frame | Dimension Height x Width x Depth (mm) |
Number of Poles | Mounting Method | Standard Price | Day to Ship |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BW32AAG-2P003 | Low Voltage | 32AF | 100 x 50 x 84 | 2 | DIN/Screw Retention | 600.- | Stock |
BW50SAG-2P020 | 50AF | 988.- | Stock | ||||
BW100EAG-3P050 | [100AF to 199AF] 100AF | 100 x 75 x 84 | 3 | 2,413.- | Stock | ||
BW125JAG-3P050 | [100AF to 199AF] 125AF | 155 x 90 x 95 | Fasten with Screws | 3,138.- | Stock | ||
BW250EAG-3P175 | High Voltage | 250AF | 165 x 105 x 95 | 5,250.- | Stock | ||
BW250JAG-3P225 | 6,763.- | Stock |