(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ใหม่ขนาดเล็กกะทัดรัดเป็นไปตามมาตรฐานสากลล่าสุด รวมถึง IEC60947-2 AAG
รหัสสินค้า |
---|
EW32AAG-2P015B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,205.00 ฿ 1,874.93 | CIRCIT BRAEAKER 230V 15A 30mA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32AF | 2 | 15 | 30 | 50 |
กำลังโหลด …
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | — | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน | บล็อค 230 V AC(kA) | 2.5/2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EW32AAG-2P015B ในชุด G-TWIN เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด EW series AAG (32AF/50AF)
รหัสสินค้า |
---|
EW32AAG-2P005B |
EW32AAG-2P005B K |
EW32AAG-2P005B K A |
EW32AAG-2P015B K |
EW32AAG-2P015B K A |
EW32AAG-2P015B W |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,500.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32AF | 2 | 5 | 30 | 50 | ||
฿ 3,433.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 32AF | 2 | 5 | 30 | 50 | ||
฿ 4,060.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 2 | 5 | 30 | 50 | ||
฿ 3,433.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 32AF | 2 | 15 | 30 | 50 | ||
฿ 4,060.00 | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 2 | 15 | 30 | 50 | ||
฿ 3,283.33 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 32AF | 2 | 15 | 30 | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง