(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูรีเทนสปริง -ชนิดสี่เหลี่ยม-(รูปทรง:รูปทรง นาฬิกาทรายสี่เหลี่ยม)

ยูรีเทนสปริง -ชนิดสี่เหลี่ยม- สินค้าในกลุ่ม ชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ กำหนดสเปคโดย รูปทรง รูปทรง นาฬิกาทรายสี่เหลี่ยม สินค้ากว่า 1 รายการ สามารถเปรียบเทียบสเปคสินค้า ยูรีเทนสปริง -ชนิดสี่เหลี่ยม- ได้ง่ายๆ ชิ้นส่วนสำหรับงานแม่พิมพ์โลหะและอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน ยูรีเทนสปริง -ชนิดสี่เหลี่ยม- ให้เลือกหลากหลาย จัดส่งตรงเวลา ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ พร้อมทีมให้คำปรึกษา
CAD
วันจัดส่ง
  • ทั้งหมด
  • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
  • 3 วันหรือน้อยกว่า
  • 5 วันหรือน้อยกว่า
1 รายการ
เรียงลำดับตาม
30
60
90
  1. 1
แบรนด์
ชุดผลิตภัณฑ์
CAD
เริ่ม
วันจัดส่ง
ค่าความยาว L(มิลลิเมตร)
แรงกดสูงสุด(N)
รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู
การยืดตัว สูงสุด(%)
ชนิด ยูรีเทน
รูปทรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ
ยูรีเทนแบบเหลี่ยมสำหรับงานหนัก
แบรนด์

MISUMI

ชุดผลิตภัณฑ์

ยูรีเทนแบบเหลี่ยมสำหรับงานหนัก

CAD
  • 2D / 3D
เริ่ม

฿ 1,302.00

วันจัดส่ง 3 วัน
ค่าความยาว L(มิลลิเมตร)62 ~ 143
แรงกดสูงสุด(N)18633 ~ 73550
รู / รูคว้าน/รูฝังหัวสกรูรู
การยืดตัว สูงสุด(%)30
ชนิด ยูรีเทนยูรีเทนสำหรับโหลดหนัก ชายฝั่ง A90
รูปทรงรูปทรง นาฬิกาทรายสี่เหลี่ยม

กำลังโหลด …

  1. 1

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ ยูรีเทนสปริง -ชนิดสี่เหลี่ยม-