• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

With Engraving

Days to Ship
  • All
  • 5 Day(s) or Less
  • 7 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Series
Days to Ship
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape

    Stepped Ejector Pins With Engraving -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

      Stepped Ejector Pins With Engraving -Die Steel SKD61+Nitrided/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

      Brand

      MISUMI

      MISUMI

      Product Series

      Stepped Ejector Pins With Engraving -High Speed Steel SKH51/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

      Stepped Ejector Pins With Engraving -Die Steel SKD61+Nitrided/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

      Days to Ship 5 Day(s) or more 7 Day(s) or more
      MaterialSKH51SKD61
      Tip diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.005 / -0.01/-0.02-0.01/-0.02
      Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.020/-0.02
      Surface treatmentNoNitrided
      Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)6mm(JIS) / 8mm(JIS)
      D (Shaft diameter)(mm)1 ~ 124 ~ 20
      P (Tip diameter)(mm)0.3 ~ 11.91.5 ~ 19.9
      Tip shapeNoNo
      Character engraving typeConcave character / Concave character (Sequential numbering)Concave character
      Number of engraving characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters
      Gas release shapeNoNo

      Loading...

      1. 1

      Related Categories to With Engraving