(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
[0.7-2.6/0.1มิลลิเมตร หน่วย (s)][0.6-11.9/0.01มิลลิเมตร หน่วย (s)]
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
คอร์พินมีเสต๊ปไม่มีเทเปอร์พร้อมช่องระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีดSKH51/หน้าตัด/ประเภทการกำหนดขนาด L-
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
คอร์พินมีเสต๊ปไม่มีเทเปอร์พร้อมช่องระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีดSKH51 ประเภทการกำหนดขนาด L-
MISUMI
วันจัดส่ง: 5 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
CAD |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
วัสดุ |
กระบวนการเตรียมผิว |
P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )(มิลลิเมตร) |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ( ความเผื่อ อ้างอิง) |
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) |
พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ค่าอ้างอิงพิกัดความเผื่อ) |
ความหนาหัว |
รูปทรงตรงปลายพิน |
รูปทรง รูระบายแก๊ส |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร |
จำนวนสลักตัวอักษร |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | คอร์พินมีเสต๊ปไม่มีเทเปอร์พร้อมช่องระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีดSKH51/หน้าตัด/ประเภทการกำหนดขนาด L- | คอร์พินมีเสต๊ปไม่มีเทเปอร์พร้อมช่องระบายอากาศ - เหล็กกล้าไฮสปีดSKH51 ประเภทการกำหนดขนาด L- | ||
CAD |
|
|
|
|
เริ่ม | ||||
วันจัดส่ง | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน | 5 วัน |
วัสดุ | SKH51 | SKH51 | SKH51 | SKH51 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย )(มิลลิเมตร) | 1.5 ~ 11.9 | 0.6 ~ 3 | 0.6 ~ 11.9 | 1.5 ~ 3 |
ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ( ความเผื่อ อ้างอิง) | 0/-0.005 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 / -0.01/-0.02 | 0/-0.005 |
D (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา)(มิลลิเมตร) | 1.6 ~ 12 | 1 ~ 5 | 1 ~ 12 | 2 ~ 5 |
พิกัดความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ค่าอ้างอิงพิกัดความเผื่อ) | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 | 0/-0.02 |
ความหนาหัว | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) / 8 มม. (JIS) | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) / 8 มม. (JIS) | 4 มม. (T4) / 6 มม. (JIS) |
รูปทรงตรงปลายพิน | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
รูปทรง รูระบายแก๊ส | มี ช่องระบายก๊าซ | ตัดแบบแบนเดี่ยว / สี่แฟลตตัด | ตัดแบบแบนเดี่ยว / สี่แฟลตตัด | มี ช่องระบายก๊าซ |
ประเภทแกะสลัก ตัวอักษร | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
จำนวนสลักตัวอักษร | ไม่ | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง