• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Two-Steps

Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • 5 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Material
Tip diameter tolerance (Reference tolerance)
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D (Shaft diameter)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
Character engraving type
Number of engraving characters
Gas release shape

    Two-Stepped Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/4mm Head/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

    Brand

    MISUMI

    Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

    Two-Stepped Ejector Pins -High Speed Steel SKH51/4mm Head/Tip Diameter・L Dimension Designation Type-

    Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
    MaterialSKH51
    Tip diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.005
    Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)0/-0.02
    Surface treatmentNo
    Head thickness4mm(T4)
    D (Shaft diameter)(mm)1 ~ 2.5
    P (Tip diameter)(mm)0.3 ~ 1.9
    Tip shapeNo
    Character engraving typeNo
    Number of engraving charactersNo
    Gas release shapeNo

    Loading...กำลังโหลด …

    1. 1

    Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Two-Steps