(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

Machine Saws

Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • Same day
  • 1 Day(s) or Less
  • 2 Day(s) or Less
  • 3 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 5 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Number of Threads
Material
Overall Length(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Product Model

    Coil (Blade For Bandsaws) CBM HSS Bimetal

      Blue Coil, B 30 m Winding

        Bi-Metal Coil BIM (HSS) Single Tooth/Variable

          Coil (Blade For Bandsaws) CF Flex

            Coil (Blade For Bandsaws) CHF High Flex

              Brown Coil BR 30 m Winding

              Brand

              NICOTEC

              FUNASAW

              FUNASAW

              NICOTEC

              NICOTEC

              FUNASAW

              Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

              Coil (Blade For Bandsaws) CBM HSS Bimetal

              Blue Coil, B 30 m Winding

              Bi-Metal Coil BIM (HSS) Single Tooth/Variable

              Coil (Blade For Bandsaws) CF Flex

              Coil (Blade For Bandsaws) CHF High Flex

              Brown Coil BR 30 m Winding

              Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more Same day or more 1 Day(s) or more 5 Day(s) 3 Day(s) Same day or more
              Number of Threads10 ~ 1412 ~ 188 ~ 18106 ~ 2412 ~ 18
              MaterialBimetal HSSHigh-carbon Tool SteelBimetal HSSTool Steel AlloyTool Steel AlloyHigh-carbon Tool Steel
              Overall Length(mm)-3016 ~ 30--30
              Width(mm)6 ~ 103 ~ 104 ~ 1083 ~ 103 ~ 10
              Thickness(mm)0.90.6350.635 ~ 0.90.640.640.635
              Product ModelContour machine blade replacementContour machine blade replacementContour machine blade replacementContour machine blade replacementContour machine blade replacementContour machine blade replacement

              Loading...กำลังโหลด …

              1. 1

              Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Machine Saws