(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

Hand Saws

Hand saws are also called hack saws, and they are used for cutting metals and the like. The main body is bow-shaped, and it is used with a thin, narrow blade attached. Tension is applied to the blade by turning the included screw; and when force is applied, the blade becomes hard to bend, enabling hard items to be cut. The grip is covered with rubber and has a shape that allows force to be easily applied, enabling efficient work. By changing the blade according to the material, materials such as resin or wood too can be cut easily in addition to metals such as iron, stainless steel, and aluminum. Bimetal and cobalt are used for hand saw blades, giving them high durability and thus long life and making them safe as they do not easily shatter when bent.
Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • Same day
  • 1 Day(s) or Less
  • 2 Day(s) or Less
  • 3 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 5 Day(s) or Less
  • 6 Day(s) or Less
  • 8 Day(s) or Less
  • 40 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Application
Nominal dimension(mm)
Number of Teeth
Material
Specifications
Overall Length(mm)
Thickness(mm)

    Hand Saw TH

      High-Speed Handsaw for Iron Materials / Stainless Steel 24 Teeth 2 pieces HHP

        Handsaw for General Iron Materials 24 Peak Contains 2 Blades SHP-24

          Gypsum Board Blade

            Band Saw Replacement Blade (Cobalt HSS)

              Hand Saw for Aluminum and Copper, 18 Teeth 2 Pcs SHP-18

                Bimetal Hand Saw PM BH

                  Handsaw for Thin Plates / Pipes 32 Peak Contains 2 Blades SHP-32

                    HSS Hand Saw HH

                      TRI-FOLD Saw

                        Hand Saw

                          Band Saw Replacement Blade (Bimetal HSS)

                            Band Saw Replacement Blade (All HSS)

                              Band Saw Replacement Blade (Cobalt HSS)

                                Multi-Purpose Blade for Hard Materials

                                  Multipurpose Blade

                                    Blade for Plywood

                                      Window Removal Blade (B)

                                        Window Removal Blade (A)

                                          Band Saw Replacement Blade (Bimetal HSS)

                                            Hand Saw Replacement Blade (Cobalt High-Speed Steel) 250‑mm Width

                                              Hand Saw Replacement Blade (Cobalt High-Speed Steel) 250‑mm Width

                                                Handsaw for General Steel with Grip, 24 Teeth, 2 Pieces

                                                  Bimetal Hand Saw for Iron and Steel and Stainless Steel, 24 Ridges, Set of 2 Units

                                                    Bimetal Blade (Hacksaw Replacement Blade)

                                                      212 Pro Arc Hacksaw

                                                      Brand

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      HITACHIKOKI

                                                      TRUSCO

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      LENOX

                                                      LENOX

                                                      TRUSCO

                                                      TRUSCO

                                                      TRUSCO

                                                      HITACHIKOKI

                                                      HITACHIKOKI

                                                      HITACHIKOKI

                                                      HITACHIKOKI

                                                      HITACHIKOKI

                                                      TRUSCO

                                                      BAHCO

                                                      BAHCO

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      NACHI(FUJIKOSHI)

                                                      RIDGID

                                                      RIDGID

                                                      Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                                      Hand Saw TH【1-72 Pieces Per Package】

                                                      High-Speed Handsaw for Iron Materials / Stainless Steel 24 Teeth 2 pieces HHP【2 Pieces Per Package】

                                                      Handsaw for General Iron Materials 24 Peak Contains 2 Blades SHP-24【2 Pieces Per Package】

                                                      Gypsum Board Blade

                                                      Band Saw Replacement Blade (Cobalt HSS)【5 Pieces Per Package】

                                                      Hand Saw for Aluminum and Copper, 18 Teeth 2 Pcs SHP-18

                                                      Bimetal Hand Saw PM BH

                                                      Handsaw for Thin Plates / Pipes 32 Peak Contains 2 Blades SHP-32

                                                      HSS Hand Saw HH

                                                      TRI-FOLD Saw

                                                      Hand Saw

                                                      Band Saw Replacement Blade (Bimetal HSS)【5 Pieces Per Package】

                                                      Band Saw Replacement Blade (All HSS)【5-100 Pieces Per Package】

                                                      Band Saw Replacement Blade (Cobalt HSS)【5-100 Pieces Per Package】

                                                      Multi-Purpose Blade for Hard Materials

                                                      Multipurpose Blade

                                                      Blade for Plywood

                                                      Window Removal Blade (B)

                                                      Window Removal Blade (A)

                                                      Band Saw Replacement Blade (Bimetal HSS)【5 Pieces Per Package】

                                                      Hand Saw Replacement Blade (Cobalt High-Speed Steel) 250‑mm Width

                                                      Hand Saw Replacement Blade (Cobalt High-Speed Steel) 250‑mm Width

                                                      Handsaw for General Steel with Grip, 24 Teeth, 2 Pieces

                                                      Bimetal Hand Saw for Iron and Steel and Stainless Steel, 24 Ridges, Set of 2 Units

                                                      Bimetal Blade (Hacksaw Replacement Blade)【10 Pieces Per Package】

                                                      212 Pro Arc Hacksaw

                                                      Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more Same day 3 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 5 Day(s) or more 6 Day(s) or more 6 Day(s) or more Same day or more 2 Day(s) or more 3 Day(s) or more Same day Same day or more Same day or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more Same day 1 Day(s) 1 Day(s) 3 Day(s) or more 3 Day(s) or more 40 Day(s) 40 Day(s)
                                                      ApplicationIronworkIronwork / Stainless SteelIronwork / Woodworking-Stainless Steel / Alloy SteelWoodworking-Ironwork / Stainless Steel-WoodworkingWoodworkingIronwork / Stainless SteelIronwork / Stainless SteelStainless Steel / Alloy Steel-----Ironwork / Stainless Steel--IronworkIronwork / Stainless Steel--
                                                      Nominal dimension(mm)----300------250250250 ~ 300-----300250300----
                                                      Number of Teeth-2424-18 ~ 3218-32--1018 ~ 322418 ~ 32-----18 ~ 3218 ~ 3218 ~ 32242418 (per 1 inch) ~ 24 (per 1 inch)-
                                                      Material-high-speed steel--Bimetal-Bimetal-high-speed steel--Bimetal High-Speed Steelhigh-speed steelBimetal-----Bimetal-Bimetal-BimetalBimetalBimetal
                                                      Specifications----300 mm Wide Metal Saw------250 mm Wide Metal Saw250 mm Wide Metal Saw250 mm Wide Metal Saw ~ 300 mm Wide Metal Saw-----300 mm Wide Metal Saw-----300 mm Wide Metal Saw
                                                      Overall Length(mm)250 ~ 300250250-300250250250250 ~ 300-300 ~ 450263263263 ~ 313-----313263313--300 (12 in.)406
                                                      Thickness(mm)0.64---0.65-0.64-0.64--0.650.650.65-----0.65-----150

                                                      Loading...กำลังโหลด …

                                                      1. 1

                                                      Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Hand Saws