(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

Screwdrivers (Pneumatic Tools)

Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • Same day
  • 1 Day(s) or Less
  • 2 Day(s) or Less
  • 3 Day(s) or Less
  • 6 Day(s) or Less
  • 8 Day(s) or Less
  • 11 Day(s) or Less
  • 22 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Maximum Tightening Torque(N·m)
Chuck Method
Bit Insertion Port(mm)
Capacity Screw Size(mm)
Exhaust
Operating Air Pressure(Mpa)
Unloaded Rotational Speed(min-1)
Air Consumption(m3/min)
Overall Length(mm)

    Torque Control Screw Driver (Straight Type)

      Air Screwdriver

        Torque Control Screw Driver (Pistol Type)

          Pneumatic Screwdriver, Deceleration Type GTH5R

            Cushion Clutch Screw Driver (Straight Type, Push Start Type)

              Pneumatic Screwdriver, Oil Extra Series GT-PLXD

                Cushion Clutch Screwdriver

                  Torque Control Screw Driver (Corner Type)

                    Oil Lubricated Pneumatic Screwdriver GTP6LXD

                      Oil Lubricated Pneumatic Screwdriver GTP4.5XD

                        Oil Lubricated Pneumatic Screwdriver GTS4.5XD

                          Cushion Clutch Screw Driver (Pistol Type)

                            Cushion Clutch Screw Driver (Corner Type)

                            Brand

                            URYUSEISAKU

                            ANESTCAMPBELL

                            URYUSEISAKU

                            VESSEL

                            URYUSEISAKU

                            VESSEL

                            URYUSEISAKU

                            URYUSEISAKU

                            VESSEL

                            VESSEL

                            VESSEL

                            URYUSEISAKU

                            URYUSEISAKU

                            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                            Torque Control Screw Driver (Straight Type)

                            Air Screwdriver

                            Torque Control Screw Driver (Pistol Type)

                            Pneumatic Screwdriver, Deceleration Type GTH5R

                            Cushion Clutch Screw Driver (Straight Type, Push Start Type)

                            Pneumatic Screwdriver, Oil Extra Series GT-PLXD

                            Cushion Clutch Screwdriver

                            Torque Control Screw Driver (Corner Type)

                            Oil Lubricated Pneumatic Screwdriver GTP6LXD

                            Oil Lubricated Pneumatic Screwdriver GTP4.5XD

                            Oil Lubricated Pneumatic Screwdriver GTS4.5XD

                            Cushion Clutch Screw Driver (Pistol Type)

                            Cushion Clutch Screw Driver (Corner Type)

                            Days to Shipวันจัดส่ง Same day or more 2 Day(s) or more 6 Day(s) or more 1 Day(s) 8 Day(s) or more 3 Day(s) or more 1 Day(s) 8 Day(s) or more 1 Day(s) 6 Day(s) or more 3 Day(s) or more 8 Day(s) or more 8 Day(s) or more
                            Maximum Tightening Torque(N·m)0.15 to 0.35 (0.5 MPa) ~ 5.0 to 10.5 (0.5 MPa)540.4 to 1.0 (0.5 MPa) ~ 5.0 to 10.5 (0.5 MPa)6.5-19.52 ~ 40.4 to 1.0 (0.5 MPa) ~ 5.0 to 10.0 (0.5 MPa)4823.523.5--
                            Chuck Method---Bit Lock Ball Type-Bit Sleeve TypeBit Band Type--Bit Sleeve TypeBit Sleeve Type--
                            Bit Insertion Port(mm)-6.35-6.355.00 Hex ~ 6.35 Hex6.355-6.356.356.355.00 Hex ~ 6.35 Hex6.35 Hex
                            Capacity Screw Size(mm)2.2 ~ 5 to 64–53.5 ~ 5 to 64–54 ~ 54–543.5 ~ 5 to 65–64–54–54 ~ 54 ~ 5
                            Exhaust---Upward-360°Side-RearRearCenter--
                            Operating Air Pressure(Mpa)-0.6-0.6-0.60.4-0.60.60.6--
                            Unloaded Rotational Speed(min-1)Approx. 1,000 (0.5 MPa) ~ Approx. 800 (0.5 MPa)11000Approx. 1,100 ~ Up to approx. 8001500Approx. 1,200 ~ Approx. 2,20011000-Approx. 1,100 ~ Up to approx. 800125001400014500Approx. 1,400Approx. 1,400 ~ Approx. 500
                            Air Consumption(m3/min)0.15 ~ 0.50.180.2 ~ 0.50.250.2 ~ 0.30.350.20.2 ~ 0.30.450.20.20.20.2
                            Overall Length(mm)Approx. 180 (no bit) ~ Approx. 249 (no bit)225Approx. 170 (no bit) ~ Approx. 198 (no bit)225Approx. 225 (no bit) ~ Approx. 245 (no bit)198.5196 ~ 236Approx. 295 ~ Approx. 359184170188Approx. 223 (no bit) ~ Approx. 242 (no bit)Approx. 200 (no bit) ~ Approx. 256 (no bit)

                            Loading...กำลังโหลด …

                            1. 1

                            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Screwdrivers (Pneumatic Tools)