(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

Belt Sanders (Electric)

Belt sanders (electric) are tools that sand by rotating a sanding belt. They are for polishing wood and metal surfaces and for sanding work. They can sand a broad area all at once. How the main body is used can be changed according to the application, such as holding the main body and pressing on the material to sand or securing the main body to a benchtop and pressing the material onto it to sand. They are used for various applications, and they are compatible with fine work such as woodworking, metalworking, and surface finishing. And by changing the type of belt, polishing work on stone and the like can be handled as well. There are various widths of belt sander belts, and they should be chosen to fit the application they are used for.
Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • Same day
  • 1 Day(s) or Less
  • 13 Day(s) or Less
  • 16 Day(s) or Less
  • 26 Day(s) or Less
  • 40 Day(s) or Less
  • 45 Day(s) or Less
  • 65 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Belt Dimensions (Width)(mm)
Product Type
Power Supply(V)
Number of load-free rotations(min-¹)
Cord Length(m)
Belt Dimensions (Length)(mm)
Rated Current(A)
Power Consumption(W)

    Belt Sander BELTON, without Sub-Handle

      Belt Sander 9031

        Mini Beltsander

          Handheld Belt Sander (High Power Type)

            Belt Arm

              Unibelt 60x265 AZ

                Unilon Belt Hard 60x265

                  Naro Belter

                    High Power Narrow Mini Belt Sander (Electric)

                      Handheld Belt Sander (Standard Type)

                        Handheld Belt Sander (High Power Type)

                          Belt Sander

                            Electric File BY-1030

                              Handheld Belt Sander (High Power Type) CBN Scale Belt

                                Belt Sander Pivot Sander, CBN Scale Belts

                                  Belt Sander Pivot Sander

                                    Carve Sander

                                      Parts Sold Separately For Belt Sander / Belt Grinder

                                      Brand

                                      NITTOKOHKI

                                      MAKITA

                                      MINITOR THAILAND

                                      OFFICE MINE

                                      MINITOR THAILAND

                                      YANASE

                                      YANASE

                                      OFFICE MINE

                                      OFFICE MINE

                                      OFFICE MINE

                                      OFFICE MINE

                                      MAKITA

                                      RYOBI

                                      OFFICE MINE

                                      OFFICE MINE

                                      OFFICE MINE

                                      OFFICE MINE

                                      HITACHIKOKI

                                      Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

                                      Belt Sander BELTON, without Sub-Handle

                                      Belt Sander 9031

                                      Mini Beltsander

                                      Handheld Belt Sander (High Power Type)

                                      Belt Arm

                                      Unibelt 60x265 AZ【25 Pieces Per Package】

                                      Unilon Belt Hard 60x265【5 Pieces Per Package】

                                      Naro Belter

                                      High Power Narrow Mini Belt Sander (Electric)

                                      Handheld Belt Sander (Standard Type)

                                      Handheld Belt Sander (High Power Type)

                                      Belt Sander

                                      Electric File BY-1030

                                      Handheld Belt Sander (High Power Type) CBN Scale Belt

                                      Belt Sander Pivot Sander, CBN Scale Belts

                                      Belt Sander Pivot Sander

                                      Carve Sander

                                      Parts Sold Separately For Belt Sander / Belt Grinder【5-10 Pieces Per Package】

                                      Days to Shipวันจัดส่ง 40 Day(s) 40 Day(s) Same day 40 Day(s) 13 Day(s) or more Same day Same day 40 Day(s) 65 Day(s) 40 Day(s) 40 Day(s) 16 Day(s) 1 Day(s) 40 Day(s) 1 Day(s) 40 Day(s) 40 Day(s) 40 Day(s) or more
                                      Belt Dimensions (Width)(mm)10301191004~6 ~ 6~8--3~2030606010010605050--
                                      Product TypeMain Body ItemMain Body ItemMain Body ItemMain Body ItemRelated ComponentsRelated ComponentsRelated ComponentsMain Body ItemMain Body ItemMain Body ItemMain Body ItemMain Body ItemMain Body ItemRelated ComponentsRelated ComponentsMain Body ItemMain Body ItemRelated Components
                                      Power Supply(V)AC100AC100V-----AC100AC100AC100AC100Single-phase 100Single-phase 100---AC100-
                                      Number of load-free rotations(min-¹)92003.3~16.7-7000---70001300035007000-5500~6700--65007000-
                                      Cord Length(m)22.5-----1.82.322.452---2-
                                      Belt Dimensions (Length)(mm)330533160260300--330540260260610330260490490--
                                      Rated Current(A)1.85.8-5.5---2.15.52.15.5131.9--5.52.1-
                                      Power Consumption(W)170550-550---2105502105501200180--550210-

                                      Loading...กำลังโหลด …

                                      1. 1

                                      Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Belt Sanders (Electric)