(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนกรกฎาคม 2563 | Notification holiday in July 2020 > click

Socket Handles (Insulated)

Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • 1 Day(s) or Less
  • 3 Day(s) or Less
  • 4 Day(s) or Less
  • 5 Day(s) or Less
  • 8 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Overall Length(mm)
Handle Length(mm)
Insertion Angle(mm)
Mass(g)
Single Product Set

    3/8 SQ Insulation Extension Bar

      1/2 SQ Insulated Extension Bar

      • On Sale Till 16/08/2020

      Insulation Ratchet Handle

        3/8 SQ Insulation T Type Handle

          3/8 SQ Insulation Ratchet Handle

            1/2 SQ Insulated T-Type Handle

            Brand

            KNIPEX

            KNIPEX

            TRUSCO

            KNIPEX

            KNIPEX

            KNIPEX

            Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

            3/8 SQ Insulation Extension Bar

            1/2 SQ Insulated Extension Bar

            Insulation Ratchet Handle

            3/8 SQ Insulation T Type Handle

            3/8 SQ Insulation Ratchet Handle

            1/2 SQ Insulated T-Type Handle

            Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more 5 Day(s) or more 1 Day(s) 3 Day(s) or more 4 Day(s) or more 5 Day(s) or more
            Overall Length(mm)125 ~ 250125 ~ 250148 ~ 270200190200
            Handle Length(mm)-----165
            Insertion Angle(mm)--6.35 ~ 12.7---
            Mass(g)140 ~ 260258 ~ 490120 ~ 600447325631
            Single Product SetSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle ItemSingle Item

            Loading...กำลังโหลด …

            1. 1

            Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Socket Handles (Insulated)