(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจบล็อค

ประแจบล็อก เป็นเครื่องมือช่างพื้นฐานที่มีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ 2 ส่วน คือ ด้ามขันและลูกบล็อก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย ทั้งการช่วยจับยึดชิ้นงาน ขันเข้าหรือคลายหัวสกรู น็อต สลักเกลียวออกได้สะดวกรวดเร็วและมีความแม่นยำกว่าการใช้ประแจปากตาย รวมถึงยังสามารถใช้วัดแรงกดขันน็อตได้ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่องานช่างยนต์และงานช่างซ่อมบำรุงอย่างมาก นอกจากนี้เครื่องมือมีขนาดความยาวด้ามจับและขนาดลูกบล็อกหลายแบบ วควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการทำงาน
CAD
วันจัดส่ง
  • ทั้งหมด
  • บริการจัดส่งวันเดียวกัน
  • 1 วันหรือน้อยกว่า
  • 3 วันหรือน้อยกว่า
  • 4 วันหรือน้อยกว่า
  • 5 วันหรือน้อยกว่า
  • อื่น ๆ
ไม่พบผลิตภัณฑ์
30
60
90

กำลังโหลด …

กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ ประแจบล็อค