(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2563 | Notice holiday in October 2020 > คลิก

Shopping Baskets

A shopping basket is a basket used to carry and store goods, carry goods in stores, and so on. Many of them are inverted trapezoidal and have a handle for carrying, and there are also products with holes for holding by hand. Lightweight and highly durable plastics are often used as materials, and there are cases where antistatic agents are mixed or metal materials are used only for the handle. It is characterized by the fact that there are many products that emphasize functional aspects, such as products that have a mesh on the side and bottom to prevent water drops and stains, and products that can be stacked and stored. In addition, you can use it according to the application and purpose, such as dividing the color and size of the shopping basket depending on the installation area and the type of contents, and switching to a different shopping basket before and after settlement.
Days to Shipวันจัดส่ง
  • All
  • 1 Day(s) or Less
  • 12 Day(s) or Less
  1. 1
Brand
Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์
Days to Shipวันจัดส่ง
Product Model
Material (Body)
Color
Capacity(L)

    Shopping Basket

      Super Basket / Sun Shop Cargo

      Brand

      GIFU PLASTIC INDUSTRY

      SANKO

      Product Seriesชุดผลิตภัณฑ์

      Shopping Basket

      Super Basket / Sun Shop Cargo

      Days to Shipวันจัดส่ง 1 Day(s) 12 Day(s)
      Product ModelShopping BasketShopping Basket
      Material (Body)Polyethylene / PolypropylenePolyethylene / Polypropylene
      ColorYellow / RedGray / Yellow
      Capacity(L)15 ~ 2426 ~ 33

      Loading...กำลังโหลด …

      1. 1

      Related Categories to กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับ Shopping Baskets