(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
[อุปกรณ์ อนาล็อก] โมดูลแรงดันอ้างอิง
Analog Devices
เริ่ม: ฿ 112.66 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
[Maxim แบบรวม]โมดูลแรงดันอ้างอิง
MAXIM
เริ่ม: ฿ 39.68 |
---|
วันจัดส่ง: 2 วัน |
[เครื่องดนตรีเท็กซัส] โมดูลแรงดันอ้างอิง
TI
เริ่ม: ฿ 32.29 |
---|
วันจัดส่ง: 5 วัน |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
ประเภทการติดตั้ง |
ประเภทอ้างอิง |
ประเภท เอาต์พุต |
แรงดัน Output (นาที / ยึดอยู่กับที่) |
แรงดัน Output (สูงสุด) |
กระแส Output |
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | Analog Devices | MAXIM | TI |
ชุดผลิตภัณฑ์ | |||
เริ่ม | ฿ 112.66 | ฿ 39.68 | ฿ 32.29 |
วันจัดส่ง | 5 วัน | 2 วัน | 5 วัน |
ประเภทการติดตั้ง | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว / รูทะลุ | ติดตั้งบนผิว |
ประเภทอ้างอิง | ปัด / ชุด / ซีรีส์ปัด | ปัด / ชุด / ซีรีส์ซีเนอร์ฝังตัว | ปัด / ชุด |
ประเภท เอาต์พุต | ยึดอยู่กับที่ | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร | ยึดอยู่กับที่ / ตัวแปร |
แรงดัน Output (นาที / ยึดอยู่กับที่) | 1.235 โวลต์ ~ 10 โวลต์ | 0.2 โวลต์ ~ 10 โวลต์ | 2.048 โวลต์ ~ 4.096 โวลต์ |
แรงดัน Output (สูงสุด) | - | 18 โวลต์ ~ - | 36 โวลต์ ~ - |
กระแส Output | 5 mA ~ 15 mA | 1 mA ~ 500μA | 25 mA ~ 100 mA |
ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ | -2.83%, + 1.22% ~ ±0.6% | ±0.02% ~ ±1% | ±0.4% ~ ±2% |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง