(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
แบรนด์ |
|
---|---|
CAD |
|
วันจัดส่ง |
|
ฟิลเตอร์ โหมด ร่วม ซีรี่ส์ MCZ-AH【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
TDK
เริ่ม: ฿ 22.44 |
---|
วันจัดส่ง: 7 วัน |
ฟิลเตอร์ โหมด ร่วม ซีรี่ส์ TCM-S【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】
TDK
เริ่ม: ฿ 25.69 |
---|
วันจัดส่ง: ขอราคา |
แบรนด์ |
---|
ชุดผลิตภัณฑ์ |
เริ่ม |
วันจัดส่ง |
กระแสไฟฟ้า |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (ค่า) |
ความต้านทาน DC (ค่า) |
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ | |
แบรนด์ | TDK | TDK |
ชุดผลิตภัณฑ์ | ||
เริ่ม | ฿ 22.44 | ฿ 25.69 |
วันจัดส่ง | 7 วัน | ขอราคา |
กระแสไฟฟ้า | 100 mA | 100 mA |
อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (ค่า) | 22Ω @100 เมกะเฮิรตซ์ ~ 120Ω @100 เมกะเฮิรตซ์ | 12Ω @100 เมกะเฮิรตซ์ ~ 65Ω @100 เมกะเฮิรตซ์ |
ความต้านทาน DC (ค่า) | 1.5Ω ~ 4Ω | 1Ω ~ 3.5Ω |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง