(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

จุด cooler เฟสเดียว (220 V)SS-22LA-8BT

จุด cooler เฟสเดียว (220 V)SS-22LA-8BT

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-22LA-8BT

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    0.85 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    2.2 กิโลวัตต์ / 7,500 บีทียู
  • รุ่น รายละเอียด
    หน่วยเครื่องปรับอากาศเย็น
  • รายละเอียด แหล่งจ่ายไฟ
    สายไฟ: 2 เมตร / ไม่รวมปลั๊ก แบบใช้ไฟฟ้า
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W354 × D412 × H1041
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 โวลต์
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    5 L ( อุปกรณ์ระบายน้ำ ขนาดเล็ก)
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    35
  • ช่วงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
    25 ° C (50%) - 45 ° C (40%)
  • สารทำความเย็น
    R407C
รหัสรุ่น
SS-22LA-8BT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,430.00

SPOT COOLER 1 ชิ้น 40 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    0.85 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    2.2 กิโลวัตต์ / 7,500 บีทียู
  • รุ่น รายละเอียด
    หน่วยเครื่องปรับอากาศเย็น
  • รายละเอียด แหล่งจ่ายไฟ
    สายไฟ: 2 เมตร / ไม่รวมปลั๊ก แบบใช้ไฟฟ้า
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W354 × D412 × H1041
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 โวลต์
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    5 L ( อุปกรณ์ระบายน้ำ ขนาดเล็ก)
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    35
  • ช่วงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
    25 ° C (50%) - 45 ° C (40%)
  • สารทำความเย็น
    R407C

รายละเอียดสินค้า

· เครื่องทำความเย็นน้ำหนักเบาและพกพาได้ พร้อมท่อลมเย็นหนึ่งท่อสำหรับหนึ่งคน เวิร์กสเตชัน หรือเครื่องจักร
· ประหยัดพื้นที่มาก สามารถวางโดยตรงกับผนังหรือวัตถุอื่น ๆ ทั้งสามด้าน ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
• รุ่นไม่มีท่อลม สามารถใช้งานได้โดยไม่มีท่อลมเย็น *สามารถติดท่อลมเย็นได้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-22LA-8BT

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แอร์เคลื่อนที่/ระบบทำความเย็นเฉพาะจุด
  • การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    0.85 กิโลวัตต์
  • ความเย็น (กิโลวัตต์) (50/60 hz)
    2.2 กิโลวัตต์ / 7,500 บีทียู
  • รุ่น รายละเอียด
    หน่วยเครื่องปรับอากาศเย็น
  • รายละเอียด แหล่งจ่ายไฟ
    สายไฟ: 2 เมตร / ไม่รวมปลั๊ก แบบใช้ไฟฟ้า
  • ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (กว้าง x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร)
    W354 × D412 × H1041
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 220 โวลต์
  • อุปกรณ์ระบายน้ำ ความจุของ ถังน้ำ
    5 L ( อุปกรณ์ระบายน้ำ ขนาดเล็ก)
  • น้ำหนัก(กิโลกรัม)
    35
  • ช่วงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
    25 ° C (50%) - 45 ° C (40%)
  • สารทำความเย็น
    R407C
รหัสรุ่น
SS-22LA-8BT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 18,430.00

SPOT COOLER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

 

ตัวอย่างการใช้งาน Where to use...