(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Anti-rotate design Rechargeable LED Flashlight

Anti-rotate design Rechargeable LED Flashlight

 

Features

  • USB Rechargeable

  • Slide Focus Control : Features a slide focus control head of spot-to-flood illumination.

  • Circle Beam

  • Instant-Off Switch:Switches Off by single operation if stays at any output mode.

  • Charging Indicator

  • Tail Switch

MG-845R

  • Anti-rotation Design
  • USB Rechargeable Model
  • Dust Proof , Water Proof (IP66) & 2m Impact Resistance




Product Information

Anti-rotation Design

 
 

    TAIL SWITCH

    Slide Focus Control

    Specification

    • LED type:1 × Chip type white LED
    • Light Output300lm (High Mode / 150lm (Mid Mode/ 50lm (Eco Mode)
    • Battery type3.7V 800mAh Li-ion Rechargeable Battery
    • Charging Time2.5h
    • Battery Cycle500 Cycles
    • Run time : 3h (High Mode/ 7h (Mid Mode / 19h (Eco Mode)
    • Lighting TechniqueFocus Control
    • Beam Distance141m
    • Dust Proof & Water Proof(IP66
    • Impact Resistance2m Drop
    • Size31.2118.7mm (1.234.67in
    • Weight107g (3.77 oz
    • Accessory:Strap, Micro USB Cable (50cm / 19.69in, Rechargeable Battery
    Part Number
    MG-845R
    Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
    (g)
    Accessories Features
    1 Day(s) 107Dedicated Rechargeable Battery(Model Number:MG-45SB)USB Rechargeable Model

    Loading...กำลังโหลด …

    1. 1

    Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

    Product Type LED Type Type Handheld Type Maximum Lighting Time (h) 3
    Total Flux(lm) 300 Main Body Size(mm) φ31.2×118.7 Irradiation distance(m) 141
    Trusco Code 160-8812

    Please check the type/dimensions/specifications of the part MG-845R in the Anti-rotate design Rechargeable LED Flashlight series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG-845R ในชุด Anti-rotate design Rechargeable LED Flashlight

    Additional Products in this Category

    Tech Support

    Third-party Brand
    Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
    9:00 - 18:00 (Monday - Friday)