(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Safety Shoes TS7011 Mesh

Safety Shoes TS7011 Mesh
  • On Sale Till 31/03/2020

The latest technology safety shoes that pursue ease of use and comfort.
[Features]
・-TIS standard (TIS 523-2554) passing product.
・-Dual polyurethane Sole. Shoe sole with excellent cushioning and excellent wear resistance.
・-Wide ACM resin By reducing the width of the tip 4 mm wide, pressure on the fingertips is reduced.
・-Well-balanced walking by reducing the weight by 35% compared to a steel tip.
・-Lightweight One pair 780 g. 25% lighter than conventional products, for a comfortable footwork.
・-Sole excellent in slip resistance The sole is suitable for working on slippery floors such as oil and water.

[Use]
・Suitable for use in many general fields.

*** รองเท้าเซฟตี้ แบรนด์ Simon สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย

*** ได้รับมาตรฐาน มอก.523-2554



Part Number
TS7011-MESH-22.0
TS7011-MESH-22.5
TS7011-MESH-23.0
TS7011-MESH-23.5
TS7011-MESH-24.0
TS7011-MESH-24.5
TS7011-MESH-25.0
TS7011-MESH-25.5
TS7011-MESH-26.0
TS7011-MESH-26.5
TS7011-MESH-27.0
TS7011-MESH-27.5
TS7011-MESH-28.0
TS7011-MESH-29.0
TS7011-MESH-30.0
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize
(cm)
Standard detail Standard weight
(g)
Toecap Width of foot Soles Use Features
45 Day(s) 22TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 22.5TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 23TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 23.5TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 24TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 24.5TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 25TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 25.5TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 26TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 26.5TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
Same day 27TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 27.5TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 28TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 29TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding
45 Day(s) 30TIS Standard Products780Resin Toecap : Max resistance 200JEEEDual polyurethane Sole1 pairExcellent bending performance with extra soft comfort padding

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Safety boots Shape Low shoes Toecap Included
Instep cover type With laces Color Black series Antistatic shoes x
Oil Resistant Included Standard TIS Standard

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)