(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือกันบาด (เคฟลาร์ 100%, 7G, 7.5 ซม., KEVLAR®)

ถุงมือกันบาด (เคฟลาร์ 100%, 7G, 7.5 ซม., KEVLAR®)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • หยุดสวมใส่หากคุณรู้สึกคันระคายเคืองหรือแพ้

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 7510-75Y

  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ความต้านทานการตัด
  • เกจวัด
    7
  • ขนาด
    กำหนดค่าได้
  • สี
    สีเหลือง
  • รหัสของทรัสโก้
    T20-0028
  • ความกว้างของฝ่ามือ(มิลลิเมตร)
    90
  • ถุงมือยาว(มิลลิเมตร)
    250
  • วัสดุ
    เส้นด้าย DuPont kevlar® (100%)
  • การเคลือบผิว
    ไม่
  • เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด
    3
  • มวล(ก.)
    64
รหัสรุ่น
7510-75Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 260.00

KNITTING GLOVE YELLOW 1 ชิ้น 1 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ความต้านทานการตัด
  • เกจวัด
    7
  • ขนาด
    กำหนดค่าได้
  • สี
    สีเหลือง
  • รหัสของทรัสโก้
    T20-0028
  • ความกว้างของฝ่ามือ(มิลลิเมตร)
    90
  • ถุงมือยาว(มิลลิเมตร)
    250
  • วัสดุ
    เส้นด้าย DuPont kevlar® (100%)
  • การเคลือบผิว
    ไม่
  • เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด
    3
  • มวล(ก.)
    64

รายละเอียดสินค้า

●Kevlar®มีความต้านทานต่อการขัดถูความร้อนและการตัดได้ดีเยี่ยม
●ถุงมือ ถักช่วยให้ ถุงมือ สบายและคล่องตัว
● ใช้สำหรับยานยนต์, การประกอบ, การผลิต, การบรรจุขวดด้วยเครื่องจักร, งานแก้ว, การจัดการแผ่นโลหะ, วิศวกรรมการแปรรูปกระดาษ, งานซ่อมบำรุง, การตัด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 7510-75Y

  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ความต้านทานการตัด
  • เกจวัด
    7
  • ขนาด
    กำหนดค่าได้
  • สี
    สีเหลือง
  • รหัสของทรัสโก้
    T20-0028
  • ความกว้างของฝ่ามือ(มิลลิเมตร)
    90
  • ถุงมือยาว(มิลลิเมตร)
    250
  • วัสดุ
    เส้นด้าย DuPont kevlar® (100%)
  • การเคลือบผิว
    ไม่
  • เครื่องวัดระดับน้ำ ตัด
    3
  • มวล(ก.)
    64
รหัสรุ่น
7510-75Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 260.00

KNITTING GLOVE YELLOW 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์



การประยุกต์ใช้งาน