(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 9:00 to 22:00 1/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Cut-Resistant Sleeve (KEVLAR 100%, 7G, KEVLAR®)

Cut-Resistant Sleeve (KEVLAR 100%, 7G, KEVLAR®)

●Kevlar® has an excellent resistance to abrasion, heat and cut.
●Use for Automotive, Assembly, Manufacturing, Machining Bottling, Glasswork, Metal sheet handling, Paper Processing Engineering, Maintenance, Cutting operations.

(i)Caution

  • Stop wearing If your feel itchy, irritation or allergy.
Part Number
THG-111
THG-117
THG-121
THG-130
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTrusco Code Sleeve Length
(mm)
Material Quality Mass
(g/pair)
Amount Of Content
Same day T20-0039110DuPont Kevlar®Yarn (100%)281 Pair
Same day T20-0043170DuPont Kevlar®Yarn (100%)401 Pair
Same day T20-0040210DuPont Kevlar®Yarn (100%)451 Pair
Same day T20-0118300DuPont Kevlar®Yarn (100%)771 Pair

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Arm cover Size Free size Liner Kevlar®
Knitting 7G Cut Level 3 Palm Width(mm) 85
Amount Of Content 1 Pair

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)